プリント基板用コネクタ

プリント基板用コネクタ

プリント基板用コネクタは、電線をプリント基板に接続し、信号、データ、電源を伝送するために使用されます。ピッチ2.5 mm~15 mm、最大電流値125 Aで、サイズをXSからXLにクラス分けしたCOMBICONシリーズでは、お客様の機器や制御盤の設計に適したソリューションが常に見つかります。この接続テクノロジの接続方式と実装タイプは、ほぼすべてのアプリケーションに対応する高い柔軟性を備えています。

Go to Product Detail Page for item 1784907
IPC 35 HC/ 4-STGF-SH-15,00 - プリント基板用コネクタ
IPC 35 HC/ 4-STGF-SH-15,00 - プリント基板用コネクタ
1784907

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 35 mm2、 色: 緑、 定格電流: 125 A、 定格電圧(III/2): 1000 V、 コンタクト表面: Ag、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 4、 列の数: 1、 極数: 4、 接続数: 4、 製品ラインアップ: IPC 35 HC/..-STGF-SH、 ピッチ: 15 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON PC 35、 電気特性: シールド対応、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ付き、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1923856
MSTBA 2,5 HC/12-G - プリント基板用コネクタ・ソケット
MSTBA 2,5 HC/12-G - プリント基板用コネクタ・ソケット
1923856

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 16 A (ディレーティングカーブを参照)、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 12、 列の数: 1、 極数: 12、 接続数: 12、 製品ラインアップ: MSTBA 2,5 HC/..-G、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.23 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5 HC、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1850602
SMSTB 2,5/21-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ
SMSTB 2,5/21-ST-5,08 - プリント基板用コネクタ
1850602

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 21、 列の数: 1、 極数: 21、 接続数: 21、 製品ラインアップ: SMSTB 2,5/..-ST、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: クランプケージ仕様のねじ接続方式、 ねじ頭型: L マイナス、 電線/プリント基板の接続方向: -45 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1708679
IPC 5/ 9-GU-7,62 - プリント基板用コネクタ・ソケット
IPC 5/ 9-GU-7,62 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1708679

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 6 mm2、 色: 緑、 定格電流: 32 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 9、 列の数: 1、 極数: 9、 接続数: 9、 製品ラインアップ: IPC 5/..-GU、 ピッチ: 7.62 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 3、 プラグインシステム: COMBICON PC 5、 はんだピン方向: 反転、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1718148
QC 1,5/ 5-STF - プリント基板用コネクタ
QC 1,5/ 5-STF - プリント基板用コネクタ
1718148

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 1.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 630 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: QC 1,5/..-STF、 ピッチ: 5 mm、 接続方式: 圧接接続、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1873867
FKCVW 2,5/ 8-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ
FKCVW 2,5/ 8-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ
1873867

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 8、 列の数: 1、 極数: 8、 接続数: 8、 製品ラインアップ: FKCVW 2,5/..-STF、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: -90 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1873896
FKCVW 2,5/11-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ
FKCVW 2,5/11-STF-5,08 - プリント基板用コネクタ
1873896

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 11、 列の数: 1、 極数: 11、 接続数: 11、 製品ラインアップ: FKCVW 2,5/..-STF、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: Push-inスプリング接続方式、 電線/プリント基板の接続方向: -90 °、 固定クリップ: - 固定クリップ、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1736085
MSTBW 2,5/ 5-G - プリント基板用コネクタ・ソケット
MSTBW 2,5/ 5-G - プリント基板用コネクタ・ソケット
1736085

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 5、 列の数: 1、 極数: 5、 接続数: 5、 製品ラインアップ: MSTBW 2,5/..-G、 ピッチ: 5 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.5 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1808599
MSTBV 2,5/15-GEH-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット
MSTBV 2,5/15-GEH-5,08 - プリント基板用コネクタ・ソケット
1808599

プリント基板用コネクタ・ソケット、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクト表面: Sn、 コンタクトタイプ: ピン、 電位の数: 15、 列の数: 1、 極数: 15、 接続数: 15、 製品ラインアップ: MSTBV 2,5/..-GEH、 ピッチ: 5.08 mm、 取付け方法: ウェーブはんだ付け、 ピン配列: 直線的なピン配置、 はんだピン [P]: 3.9 mm、 電位あたりのはんだピンの数: 1、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 はんだピン方向: 規格、 嵌合ロック: なし、 取付け方法: なし、 梱包の種類: 段ボール梱包

Go to Product Detail Page for item 1809475
MSTBC 2,5/22-STZFD-5,08 - プリント基板用コネクタ
MSTBC 2,5/22-STZFD-5,08 - プリント基板用コネクタ
1809475

プリント基板用コネクタ、 定格接続サイズ: 2.5 mm2、 色: 緑、 定格電流: 12 A、 定格電圧(III/2): 320 V、 コンタクトタイプ: メス、 電位の数: 22、 列の数: 1、 極数: 22、 接続数: 22、 製品ラインアップ: MSTBC 2,5/..-STZFD、 ピッチ: 5.08 mm、 接続方式: 圧着端子接続式、 取付け方法: 直付け用、 電線/プリント基板の接続方向: 0 °、 固定クリップ: - 固定クリップなし、 プラグインシステム: COMBICON MSTB 2,5、 嵌合ロック: ねじロック機構、 取付け方法: ねじフランジ、 梱包の種類: 段ボール梱包、 電流[A]および接続電線断面積[mm2]のデータに対応するメス圧着式コンタクト:10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 (3190564); 10A/MSTBC-MT 0,5-1,0 BA (3190645); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 (3190551); 12A/MSTBC-MT 1,5-2,5 BA (3190658)。BA = Bandkontakte

特長

  • コンパクト設計:小さな部品サイズで可能な限り最大の接続電線サイズにより、スペースが厳しい場所でも簡単接続
  • 多段式コネクタ:多段式ソケットで、複数の段に配線して省スペースを実現
  • 革新的な嵌合ロック機構:ねじ、スナップラッチ、センターフランジ、クリック・アンド・ロック、ロック・アンド・リリースなど、さまざまな嵌合ロック機構で柔軟性と接続の安全性が向上
  • 多様な組合せが可能:感電保護された基板出力と電線中継接続を可能にする逆プラグ仕様コネクタ・プラグとソケット
  • 信頼性の高いパネル貫通:壁面取付け用のコネクタ・プラグとソケットによる機器のパネルを介した接続

主要機能概要

プリント基板用コネクタは、機器や制御盤に使用されています。それらは通常、プリント基板にはんだ付けされるソケットとコネクタ・プラグの2つのコンポーネントで構成されます。SKEDDダイレクトプラグインコネクタは単独の部品としてプリント基板へ直接挿抜が可能なため、例外的な存在です。

プリント基板用コネクタ

接続電線サイズ 0.14 mm² (AWG 26)~35 mm² (AWG 2)
電流 最大125 A (IEC) / 115 A (UL B, C)
電圧 最大1,000 V (IEC) / 600 V (UL)
接続テクノロジ さまざまな接続方向のねじ接続式、スプリング接続式、レバー操作型、圧着端子接続式
ピッチ 2.5~15 mm
柔軟な組合せ 基板対基板、電線対基板、電線対電線の接続、および組立済みソリューションとしても対応
特殊な取付けテクノロジ SKEDDダイレクトプラグイン方式
プリント基板用コネクタのコンフィグレータをタブレットで操作している人

プリント基板用コネクタのコンフィグレータ

当社のコンフィグレータで、標準製品をお客様の要件に適合させます。色、印字、コーディングを選択してください。コンフィグレータは、150の製品シリーズから6,000を超えるご利用可能な製品バージョンに対してカスタマイズオプションを提供します。

さまざまな製品がオーバーレイ表示されたタブレット端末上の製品ナビゲータを見る2人の従業員

製品ナビゲータ 当社の幅広い製品ラインアップの概要をご覧ください

機器接続用のプリント基板用端子台、コネクタ、電子機器用ケースに関する明確な情報をすばやくご覧いただけます。製品ナビゲータは、シリーズをさまざまな製品グループに分けてサポートします。

機器接続用のフエニックス・コンタクトのGameChangers

機器接続用GameChangers

最高のパフォーマンスを超えた、全く新しいゲーム:当社のGameChangersは、お客様のアプリケーションを次のレベルの成功へと導きます。

電気自動車を充電するための家庭用充電器

プリント基板ベースの家庭用充電器向けの信頼性の高い接続テクノロジ 電源とデータを最適に統合

プリント基板ベースの家庭用充電器や充電ステーション向けの当社の接続テクノロジにより、グリッド受電部、充電ケーブル、通信用ケーブルをすばやく接続することができるため、現場で簡単に設置することができます。設置時間が短く、接続は常時安全、またメンテナンスコストが低いため、お客様の充電インフラの可用性や費用対効果を高めます。

新製品

プリント基板用コネクタPC 16
プリント基板用コネクタXPCシリーズのシステム概要
プリント基板用コネクタFMCOR/W 1,5シリーズ
KNXオートメーション用Push-inスプリング接続式プリント基板用コネクタPTS 0,5シリーズ
リフローはんだ付け対応のMC 1,5シリーズ背面取付けプリント基板用ソケット

ねじ接続式の感電防止コネクタ

パワーエレクトロニクス向けの柔軟性

PC 16 HCシリーズで、新しいピンコネクタパターンで感電防止機能を強化したねじ接続式の従来型接続テクノロジ製品がご利用いただけるようになりました。10.16 mmピッチのこのプラグは、標準周囲温度40°C以上で、電流容量76 Aです。

主な特長

  • ピッチ:10.16 mm
  • 周囲温度40°C以上で最大電流76 A
  • 最大電圧1,000 V
  • 2~6極
  • オプションでインナーロック対応あり
  • IEC/ UL 61800-5-1に準拠し強化された感電保護

特長

  • 感電保護の強化で、非嵌合時でも高水準の安全性
  • レバー操作型プリント基板用コネクタLPC 16と互換性のあるピンコネクタパターン
  • よく知られた接続方式で世界中で使用可能
  • 非常に高い接触力で低発熱
  • 2本の電線を接続可能

Push-Xテクノロジ搭載のプリント基板用コネクタ

電線接続時に非常に便利な操作

便利なPush-X電線接続は、プリント基板用コネクタXPC 2,5シリーズに組み込まれています。Push-Xテクノロジにより、実質的に力を入れずに撚線・単線を迅速に接続することができます。

主な特長

  • 最大電流16 A
  • 最大電圧320 V(300 V UL)
  • 導体断面積最大2.5 mm²
  • 5.08 mmピッチ
  • 2~12極

特長

  • フェルールありでもなしでも、あらゆるタイプの電線をすばやく取付け
  • 簡単で工具不要のダイレクト接続技術で、非常に便利な操作
  • 電線接続中の音によるフィードバック
  • レバー位置で接続状態を表示
  • 5.08 mmピッチでCOMBICONプリント基板用コネクタと互換性あり

プリント基板用コネクタFMCOR/W 1,5シリーズ

操作方向に直交する電線接続

フエニックス・コンタクトの新しいプリント基板用コネクタFMCOR/W 1.5により、操作方向に対して直角に便利な電線接続が可能になります。コネクタは、対比色の操作部品を備えたPush-in接続方式を特徴としています。

主な特長

  • ピッチ:3.5 mm
  • 最大電流8 A
  • 最大電圧160 V
  • 2~16極
  • フランジとロック・アンド・リリースレバーの有無が選択可能
  • 電線挿入口の向きはコーディング側またはリプル側

特長

  • 操作方向に直交する電線接続でDINレール取付け機器を簡単に配線
  • 工具不要のPush-in接続式で時間を短縮
  • 本体と色分けされた開放ボタンで直観的に分かる操作

Push-inスプリング接続式プリント基板用コネクタ

KNXオートメーション用

フエニックス・コンタクトは、PTS 0.5シリーズでビルディングオートメーション向けの製品ラインアップを拡充し、KNX通信用のコンパクトなプリント基板用コネクタを追加しました。J-Y(ST)Y取付けケーブル(0.6 mmと0.8 mm)は、Push-in接続方式により工具不要で接続することができます。

主な特長

  • 最大電流6 A
  • 最大電圧320 V
  • ピッチ:5.75 mm
  • 電線最大径0.8 mm
  • Push-in接続方式
  • 2極
  • 電位あたり4つの接続
  • スルーホールリフロー対応のピンヘッダーをテープオンリール梱包または段ボール梱包で提供

特長

  • 工具を使用しないPush-in接続式で時間を短縮
  • 長期的に安定性のある接触力
  • 組込みのテストオプションですばやく試験できて便利
  • カラーコーディングによりコンタクトの明確な割り当て
  • バスアプリケーション理想的:シンプルで中断のない電位のループスルー

MC 1,5シリーズの背面取付けソケット

自動リフローはんだ付け対応

3.81 mm ピッチの新しい逆プラグ仕様ソケットは、コネクタ接続を180°回転できる機能を備えたMCシリーズを拡張します。スルーホールリフロー対応ソケットは、リフローはんだ付け工程や自動実装を可能にし、製造コストの削減に役立ちます。

主な特長

  • ピッチ:3.81 mm
  • 最大電流8 A
  • 最大電圧160 V
  • 2~16極
  • 標準ピン長:1.9 mm
  • 素材:高温LCPプラスチック

特長

  • 表面実装はんだ付け工程への組込み用に設計
  • 機器設計に高い柔軟性:一つのソケットに対して異なる接続方式のプラグを選定可能
  • よく知られた実装方法で世界中で使用可能

COMBICONシリーズの全製品ラインアップ プリント基板用コネクタには、革新的な接続テクノロジのものがあります。XS製品ラインのコンパクトなプリント基板用コネクタから、XL製品ラインの電源用コネクタまで、常にお客様の機器設計に適したソリューションが見つかります。

製品ラインXS プリント基板用コネクタ
製品ラインS プリント基板用コネクタ
製品ラインM プリント基板用コネクタ
製品ラインL プリント基板用コネクタ
製品ラインXL プリント基板用コネクタ
製品ラインXS プリント基板用コネクタ

主な特長

  • 2.5~3.5 mmピッチ用
  • ねじ接続方式、Push-inスプリング接続方式、圧着端子接続方式、圧接接続方式の接続テクノロジ
  • フローはんだ付けおよびスルーホールリフローはんだ付けによるソケットの実装
  • 水平型、垂直型、逆プラグ仕様のコネクタ・プラグとソケット
  • 電線対基板、基板対基板、電線対電線用コネクタ
  • 最適なデータ伝送用のシールド付きバージョン

製品ラインS プリント基板用コネクタ

主な特長

  • 3.5~7.5 mmピッチ用
  • ねじ接続方式、Push-inスプリング接続方式、圧着端子接続方式、圧接接続方式の接続テクノロジ
  • フローはんだ付けおよびスルーホールリフローはんだ付けによるソケットの実装
  • 水平型、垂直型、逆プラグ仕様のコネクタ・プラグとソケット
  • 電線対基板、基板対基板、電線対電線用コネクタ
  • さまざまな嵌合ロックオプション

製品ラインM プリント基板用コネクタ

主な特長

  • 5.0~7.62 mmピッチ用
  • ねじ接続方式、Push-inスプリング接続方式、圧着端子接続方式、圧接接続方式の接続テクノロジ
  • フローはんだ付けおよびスルーホールリフローはんだ付けによるソケットの実装
  • 水平型、垂直型、逆プラグ仕様のコネクタ・プラグとソケット
  • 基板対基板または電線中継接続の組合せ
  • 直付け式差込み端子台とDINレール取付け
  • 明確な割当てのための個別コーディング

製品ラインL プリント基板用コネクタ

主な特長

  • 6.35~10.16 mmピッチ用
  • ねじ接続方式またはPush-inスプリング接続方式による接続テクノロジ
  • フローはんだ付けおよびスルーホールリフローはんだ付けによるソケットの実装
  • コンパクトなピッチサイズで600 V UL認証済みの高性能コネクタ
  • 接触保護(逆プラグ)仕様およびパネル貫通型との組合せで多用途に使用可能
  • 工具不要のロック機構またはプロフェッショナルなシールドサポート
  • 明確な割当てのための個別コーディング

製品ラインXL プリント基板用コネクタ

主な特長

  • 最大15 mmのピッチ用
  • 最大電流125 Aのねじ接続式ハイパワーコネクタ
  • スチールで補強されたスプリングコンタクトによる高い接触信頼性
  • ねじフランジ付き標準品で振動の影響を受けるアプリケーションでも確実に接続
  • 機器接続を容易にする低挿抜力
  • フィンガーセーフ構造のプリント基板出力向け逆プラグ仕様ソケット

3Dビュー

レバー操作型プリント基板用コネクタの360度ビュー

レバー操作型Push-inスプリング接続式プリント基板用コネクタLPCシリーズは、再生エネルギー、バッテリーエネルギー貯蔵システム、オートメーション、および工作機械のアプリケーションに適しています。

お使いの機器の開発や実現においてこれらのコネクタが提供する付加価値を、隣の3Dビューでご覧ください。

プリント基板用コネクタPC 6シリーズで簡単電源分岐

エネルギーバスシステム向けのプリント基板用コネクタPC 6/...-ST-BUSで機器への電源分岐が簡単に行えます。このコネクタにより、電線前処理なしで素早く配線することができます。

スルーホールリフローはんだ付けおよび表面実装用のプリント基板用コネクタ

Push-in接続式高密度プリント基板用コネクタは、プリント基板にしっかり取り付けられます。設置されたアンカーピンと金めっき接点により、基板への安全な固定および高い伝送信頼性を実現します。

クリップ付きPTSシリーズのビルディングオートメーション用ソリューション

PTS clipシリーズのプリント基板用コネクタは、ビルディングオートメーションでの使用に最適です。標準のスナップイン構造のため、工具を使用せずに2ピースからなる電子機器用ケースに固定することができます。コストが最適化されたピンヘッダーをプリント基板との接続に使用します。

Eペーパー
全製品ラインアップの概要

電子機器製品カタログでは、500ページを超える幅広いCOMBICON製品ラインアップについて詳しくご紹介しています。これにより、常にお客様のアプリケーションに応じた信号やデータの伝送に最適な接続テクノロジを見出すことができます。

eカタログを開く
さまざまなプリント基板用端子台、プリント基板用コネクタ、大電流用パネル貫通型端子台

多くのアプリケーションに理想的

プリント基板用コネクタは、プリント基板が柔軟に組み立てられる場合や、プリント基板用接続テクノロジをアプリケーションに応じて変更する必要がある場合に主に使用されます。迅速な配線が可能になり、Push-in接続テクノロジを使用すればさらに特殊な工具は不要です。差込みと取外しが簡単なので、修理やメンテナンスがシンプルになります。一般的なアプリケーションの内容は次の通りです:

プリント基板用コネクタ付きのインバータ
プリント基板用コネクタを備えた周波数コンバータ
センサとセーフティスイッチ
リモート監視用機器
プリント基板用接続テクノロジを備えた通信機器
プリント基板用コネクタ付きコントローラ
プリント基板用コネクタ付き電源
プリント基板接続テクノロジのバスカプラ
モバイル通信向けのアンテナ
バッテリーストレージモジュールのある部屋
LED照明ストリップ
プリント基板用コネクタテクノロジによるビルディングオートメーション制御
コンバータおよびプリント基板用コネクタを備えた電気モーター

プリント基板用端子台・コネクタ

この製品シリーズは、従来型のねじ接続方式から便利なPush-inスプリング接続方式まで、多用途の接続オプションが特徴です。どの接続方式が適しているかは、それぞれのアプリケーションによって決まります。次の基本の接続方式とさらに他にも、アプリケーションで利用可能です。

クランプケージ仕様のねじ接続方式の例のイラスト
Push-inスプリング接続方式の例
レバー操作型Push-in接続方式の例の図
圧着端子接続方式の例
ピアス接続方式の例のイラスト
クランプケージ仕様のねじ接続方式の例のイラスト

ねじ接続はメンテナンス不要で、多線式電線接続により、高いレベルの柔軟性と高い負荷容量が可能です。電線保護クリップ仕様はビルディングオートメーション、セーフティテクノロジ、テレコミュニケーションの準産業用アプリケーション向けに適しています。クランプケージ接続により、高い接続信頼性が要求される産業用アプリケーションを理想的に接続できます。前面ねじ接続は、薄型機器前面とプリント基板ラックに最適です。

ねじ接続方式の詳細
Push-inスプリング接続方式の例

Push-inスプリング、レッグスプリングでは、スプリングの原理によりすばやく工具不要で電線接続が可能です。単線およびフェルール付き撚線は電線挿入口に挿し込むだけで結線でき、レバーを押すと取り外せます。フェルールなしの撚線の挿抜は、開放レバーを使用して接続ポイントを開くこともできます。

Push-in式接続の詳細
レバー操作型Push-in接続方式の例の図

レバー操作型のPush-inスプリング接続方式により、プリント基板用端子台・コネクタを確実に簡単に電線接続することができます。本体と色分けされた操作レバーにより、直観的な操作が可能です。工具不要のレバー操作型でフェルール付き/フェルールなしの撚線を短時間で挿抜可能です。

レバー操作型Push-in式接続の詳細
圧着端子接続方式の例

圧着端子接続方式では大量のケーブルを組み立てる必要がある場合にすばやく、低コストな接続が可能です。電線と圧着端子を圧着工具や自動圧着機で接続します。次に、圧着端子をコネクタ・プラグのハウジングにスナップ止めします。

圧着端子接続方式の詳細
ピアス接続方式の例のイラスト

ピアス接続方式は電線の前処理が不要で信頼性のある接続方式です。コネクタの透明カバーのガイドに電線を挿入します。カバーを閉じるとピアスコンタクトが電線の絶縁部を貫通します。

ピアス接続方式の詳細

取付けの種類

プリント基板用コネクタ・ソケットのシリーズは、ウェーブはんだ付けやリフローはんだ付けなど、さまざまな製造方法向けのソリューションを備えています。そのため、プリント基板を手動または自動で実装し確実に処理することができます。

ウェーブはんだプロセスの例
表面実装の例
スルーホールリフローはんだ付けの例
ダイレクトプラグイン方式の例
SKEDDダイレクトプラグイン方式の例
ウェーブはんだプロセスの例

ウェーブはんだ付けは、主にスルーホール部品を実装して電子モジュールを製造する際の従来のはんだ付け工程です。はんだピンをプリント基板を貫通させて挿入しプリント基板背面ではんだ付けするのがこのはんだ工程の特長です。

取付け・はんだ付けの全工程一覧
表面実装の例

表面実装(SMT)は表面実装用部品に使用します。部品をプリント基板表面のクリームはんだ上に配置してリフローはんだ付け工程にてはんだ付けします。この方法には該当する表面実装用コンタクト付きの特別な部品が必要です。

取付け・はんだ付けの全工程一覧
スルーホールリフローはんだ付けの例

スルーホールリフローはんだ付け(THR)により、高温材料で作られたスルーホール部品を表面実装はんだ付け工程に組み込むことができます。この工程では、クリームはんだを塗布したスルーホールにはんだピンを挿入し、リフローはんだ工程ではんだ付けします。

取付け・はんだ付けの全工程一覧
ダイレクトプラグイン方式の例

ダイレクトプラグインはソケットを使用せず、はんだ付け不要の実装技術です。プラグをプリント基板の縁のパッドに直接接続します。パッドの位置はプリント基板加工図をご確認ください。

取付け・はんだ付けの全工程一覧
SKEDDダイレクトプラグイン方式の例

SKEDDはコネクタを貫通取付け穴を経由しプリント基板に直付けする革新的な実装技術です。工具を使用せずに実装でき、ソケットを使用する必要はありません。本体に取り付けたリベットにより信頼性と耐振動性のある接続になります。

取付け・はんだ付けの全工程一覧

便利な機能で汎用性の向上を実現

フエニックス・コンタクトのプリント基板用コネクタは、接続およびメンテナンス時の高い操作性のために、多数の便利な機能と幅広いアクセサリラインアップを提供します。

スナップラッチ、クリック・アンド・ロック、ロック・アンド・リリースなどのさまざまな嵌合ロック機構
逆プラグ仕様コネクタ・プラグとソケット
1極に2本の電線を接続できるT分岐コネクタ
一体化されたダブルスチールスプリング
スナップラッチ、クリック・アンド・ロック、ロック・アンド・リリースなどのさまざまな嵌合ロック機構

振動による嵌合の緩みを防ぐために、嵌合ロック機構付き製品のご使用を推奨しています。スナップラッチ、クリック・アンド・ロック、ロック・アンド・リリースなどのシステムは工具不要で自動的に固定します。すべての性能クラスに対応するねじフランジ付きバージョンもあります。

逆プラグ仕様コネクタ・プラグとソケット

逆プラグ仕様コネクタ・プラグとソケットは、偶発的な感電から保護されるプリント基板と機器出力の設計オプションを提供します。さらに、基板対基板接続および電線中継接続も実現できます。

1極に2本の電線を接続できるT分岐コネクタ

1極に2本の電線を接続できるT分岐コネクタは、サイズに応じて信号のループ接続や電位および電源分岐にも適しています。

一体化されたダブルスチールスプリング

パワーエレクトロニクス向けのすべてのコネクタには、一体化されたダブルスチールスプリングが使用されています。これは電源と温度の変動時に備えた追加の安全機構です。コンタクトのダブルスプリングによって加えられた圧力がコンタクトの腐食を防ぎコンタクトの長期的な安定性を保証します。

COMBICON製品ラインアップ

嵌合する製品を検索

嵌合する製品をすぐに検索できます。多くの製品詳細ページで「互換性のある製品」の「嵌合する製品」をクリックするだけです。選択したフィルタに基づいて、適切な嵌合する製品が自動的に表示され、そこからさらに絞り込みができます。

嵌合する製品の表示は変更になる場合があり、製品ラインアップ変更時には自動的に更新されます。サービスはCOMBICON製品ラインアップで利用可能で、フエニックス・コンタクトの全製品シリーズを含むように拡張を続けています。ぜひお試しください。新機能の効率をご体験ください。

プリント基板エンジニアリング向けのCAEデータ

プリント基板エンジニアリング向けのCAEデータ

当社のプリント基板の設計データを使用すると、プリント基板設計の計画や実装にかかる貴重な時間を節約することができます。7,000個を超えるプリント基板用コネクタに対応する最も一般的なCAEシステムのための20を超える形式でのデザイン・イン対応ECADデータのダウンロードを使用します。