ST 2,5-TWIN-MT/1P - 断路ナイフ端子台
3040766

断路ナイフ端子台、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 20 A、 1段目が接続可能、 接続方式: スプリング/ダイレクトイン接続、 定格断面積: 2.5 mm2、 断面積:0.08 mm2 - 4 mm2、 取付け方法: NS 35/7,5、 NS 35/15、 色: グレー

製品の詳細









互換性のある製品



特長

鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み
設計幅わずか5.2 mm