有用な情報
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
産業用AI
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
端子台アクセサリ
P-FIX - 絶縁コネクタ
P-FIX
-
絶縁コネクタ
3038956
絶縁コネクタ、 幅: 4 mm、 高さ: 10.5 mm、 色: グレー
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブリッジ
接続データ
最大負荷電流
20 A
寸法
幅
4 mm
高さ
10.5 mm
材料仕様
色
灰 (RAL 7042)
UL94難燃性クラス
V0
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-40 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-60 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
3038956
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
プロダクトキー
BE2ZWX
GTIN
4017918975289
1個あたりの重量(梱包を含む)
0.48 g
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.45 g
関税率
85389099
生産国
PL
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141192
ECLASS-15.0
27141192
ETIM
ETIM 10.0
EC004592
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
CSA
認証ID: 158887
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
keine
15 A
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
0.005 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
CLIPLINE completeシステムのあらゆる...-TGナイフ断路端子台で使用可能
P-FIXの金属製コンタクトは同じ形状の断路箇所をシールし一度固定したら取り外すことができない
製品 ヘルプ