P-CO L - 部品コネクタ
1782755

部品コネクタ、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プラグイン接続、 奥行き: 35.2 mm、 幅: 7.3 mm、 高さ: 41.2 mm、 色: グレー、 取付けタイプ: プラグ式(スロット)

製品の詳細









互換性のある製品


特長

損失電力が高い個別部品に最適
はんだレスのスプリング接続式
分離ゾーンと中央にマーキング溝がある(...-TG)あらゆる端子台での使用に最適
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み