CSA
認証ID: 13631| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
cULus認証済み
認証ID: E60425| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
部品コネクタ、 SKN 2,5ダイオードの固定専用、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 1.25 A、 接続方式: プラグイン接続、 奥行き: 37.5 mm、 幅: 12.3 mm、 高さ: 41.2 mm、 極数: 1、 色: グレー、 取付けタイプ: プラグ式(スロット)
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||
| C | ||||
| 300 V | 7 A | 28 - 18 | ||