P-CO
-
部品コネクタ
3036796
部品コネクタ、 個別に選択可能なコンポーネントの取付け用、 定格電圧: 250 V、 定格電流: 6 A、 接続方式: プラグイン接続、 ピッチ: 5.2 mm、 奥行き: 33.2 mm、 幅: 5.1 mm、 高さ: 24.2 mm、 極数: 1、 色: グレー、 取付けタイプ: プラグ式(スロット)
製品の詳細
互換性のある製品
特長
組立て時は標準ドライバを回すだけでプラグ内部のスプリング式接続を開閉
5.2 mm幅以上、PT、ST、QTC、およびUTシリーズ...-TGの範囲のすべての断路端子台で使用可能
特許取得済みのP-CO部品プラグはスプリングコンタクトで部品をすばやく確実に収納
コーディングのくぼみで極性反転防護