CSA
認証ID: 158887| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 15 A | ||||
IECEE CBスキーム
認証ID: DE1-62955BV
認証ID: 25278/C1 BVVDE Zeichengenehmigung
認証ID: 40037480| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||
断路プラグ、 奥行き: 23.1 mm、 幅: 3.5 mm、 高さ: 10.8 mm、 色: 橙
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 15 A | ||||
| 定格電圧UN | 定格電流IN | 適合線サイズAWG | 適合線サイズ mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 0.2 - 4 | ||||