P-CO XL - 部品コネクタ
3036797

部品コネクタ、 径10 mm、損失電力1 Wの部品を個別に選択して設置、 定格電圧: 400 V、 定格電流: 10 A、 接続方式: プラグイン接続、 奥行き: 37.5 mm、 幅: 12.3 mm、 高さ: 41.2 mm、 極数: 1、 色: グレー、 取付けタイプ: プラグ式(スロット)

製品の詳細









特長

損失電力が高い個別部品に最適
はんだレスのスプリング接続式
分離ゾーンと中央にマーキング溝がある(...-TG)あらゆる端子台での使用に最適
鉄道、輸送機器などの振動、衝撃に対する試験実施済み