端子台アクセサリ
P-DI GN - 断路プラグ
P-DI GN
-
断路プラグ
1071062
断路プラグ、 奥行き: 23.1 mm、 幅: 3.5 mm、 高さ: 10.8 mm、 色: 緑
製品の詳細
Expand all
Collapse all
技術データ
製品特性
製品の種類
ブレード
寸法
幅
3.5 mm
高さ
10.8 mm
奥行き
23.1 mm
材料仕様
色
緑 (RAL 6021)
UL94難燃性クラス
V2
絶縁材質
PA
冷却時絶縁素材
-40 °C
相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B)
125 °C
環境条件と実際の条件
周囲条件
使用周囲温度
-40 °C ... 110 °C (動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)
周囲温度(保管時/運搬時)
-25 °C ... 60 °C (24 時間を超えない短時間、-60 °C °C ~+70 °C)
周囲温度(配線時)
-5 °C ... 70 °C
周囲温度(動作時)
-5 °C ... 70 °C
許容湿度(動作時)
20 % ... 90 %
許容湿度(保管時/移動時)
30 % ... 70 %
販売用データ
アイテム番号
1071062
梱包単位
50 pc
最低注文数
50 pc
注記
受注生産(返品不可)
セールスキー
******
1個あたりの重量(梱包を含まない)
0.62 g
関税率
85366990
生産国
CN
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27141190
ECLASS-15.0
27250190
ETIM
ETIM 10.0
EC002848
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
認証
CSA
認証ID: 158887
Approval Specification Data
定格電圧U
N
定格電流I
N
適合線サイズAWG
適合線サイズ mm
2
keine
15 A
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
0.004 kg CO2e
互換性のある製品
Expand all
Collapse all
特長
CLIPLINE completeシステムのあらゆる...-TGナイフ断路端子台で使用可能
製品 ヘルプ