P-CO 1N4007/L-R
-
部品コネクタ
3032460
部品コネクタ、 ダイオード1N4007を接続、 奥行き: 33.3 mm、 幅: 5.2 mm、 高さ: 24.2 mm、 極数: 1、 色: グレー、 取付けタイプ: プラグイン取付け
製品の詳細
互換性のある製品
特長
5.2 mm幅以上、PT、ST、QTC、およびUTシリーズ...-TGの範囲のすべての断路端子台で使用可能
組立て時は標準ドライバを回すだけでプラグ内部のスプリング式接続を開閉
特許取得済みのP-CO部品プラグはスプリングコンタクトで部品をすばやく確実に収納
コーディングのくぼみで極性反転防護