ILC 2250 BI-L - Vezérlő
1535543

Az infrastruktúra-, energetikai és épületautomatizálási alkalmazásokra szolgáló moduláris Inline vezérlő a Niagara-Framework® keretrendszeren alapul.
Négy LAN, két USB és két RS-485 interfészt
és egy LON-interfész (CEA-709) tartalmaz.
Számos Inline I/O modullal bővíthető.

Ingyenes letöltés. Letöltések

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Időoptimalizált fejlesztés a Niagara 4 Framework révén
Az automatizálás és az épület-infrastruktúra minden fontos kommunikációs protokolljának támogatása
Hatékony fejlesztés és vizualizáció az Emalytics és a Niagara keretrendszer segítségével
A Niagara 4 keretrendszer egyszerűen bővíthető saját programozású funkciókkal
A digitális iker mint az intelligens épületek alapja
Szoftverbiztonság a biztonságos rendszerindítás, aláírt szoftverek és TPM által védett eszközazonosítás révén