IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC - Inline modul
2862178

Inline, Relékapocs, Relékimenet: 1 (potenciálmentes érintkezők), 24 V DC, 230 V AC, induktív és kapacitív terhelések kapcsolására, átviteli sebesség a lokális buszon: 500 kBit/s, védettség: IP20, Inline dugasszal és feliratozómezővel

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Biztonságos leválasztás az EN 50178 szerint
Potenciálfüggetlen csatlakozás egy aktor számára
Névleges áram a kimeneten: 2,2 A
A modul összegárama: 2,6 A