The ILC 2250 BI is the powerful successor to the ILC 2050 BI, the central controller for automation of buildings, infrastructure, and energy. The industrial design guarantees a high level of reliability and therefore makes the ILC 2250 BI suitable for business-critical applications. It is equipped with 4 LAN, 2 USB, and 2 RS-485 interfaces. The controller can be extended with a wide range of Inline modules for digital and analog I/Os and for all widely used bus systems. The corresponding drivers ensure uniform interfaces, thus greatly simplifying system integration.
ILC 2250 BI
-
Vezérlő
1541303
Az infrastruktúra-, energetikai és épületautomatizálási alkalmazásokra szolgáló moduláris Inline vezérlő a Niagara-Framework® keretrendszeren alapul. Négy LAN, két USB, valamint két RS-485 interfészt tartalmaz.
Számos Inline I/O modullal bővíthető.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
Megjegyzés az alkalmazásról | |
Alkalmazási útmutató | Csak ipari alkalmazásra |
Terméktípus | Vezérlő |
Termékcsalád | Inline-Controller |
Alkalmazás helye | Beltéri alkalmazás |
Szigetelési tulajdonságok | |
Védelmi osztály | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Túlfeszültség-kategória | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Szennyeződési fok | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
Trusted Platform Module | TPM 2.0 |
Processzor | Arm®Cortex®-A53, 4x 1,6 GHz |
Remanens adatmemória | 512 kByte (NVRAM) |
Műveleti memória | 2048 MByte (LPDDR4-RAM) |
IEC-61131 futtatói rendszer | |
Adattároló | 5 GByte (eMMC) |
Funkcióválaszték | |
Támogatott programozási nyelvek | Niagara Framework® |
Rendszerkövetelmények | |
Műszaki tervező eszköz | Emalytics |
Tápellátás | |
Tápfeszültség (DC) | 24 V DC |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC (az összes tűréssel együtt, hullámossággal együtt) |
Maximális áramfelvétel | ≤ 1,5 A |
Jellemző áramfelvétel | ≤ 170 mA (névleges feszültségen, lokálbusz résztvevő nélkül) |
Áramterhelhetőség (Kapocspontok) | 8 A |
Valósidejű óra | |
Valósidejű óra | beépített (kapacitással áthidalt) |
Potenciálok | |
Tápfeszültség | 24 V DC -15 % / +20 % (az EN 61131-2) |
Tápfeszültség tartomány | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Inline csatlakozónál | |
Csatlakozási mód | Húzó rugós csatlakozás |
Merev vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Vezeték-keresztmetszet (AWG) | 28 ... 16 |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Támogatott protokollok | BACnet/IP |
BACnet MS/TP (csak COM1-re és COM2-re) | |
Modbus/TCP | |
Modbus/RTU | |
KNX IP | |
DALI | |
DALI-2 | |
LON IP | |
EnOcean | |
SMI | |
MP-busz | |
SNMP | |
M-Bus | |
MQTT | |
OPC UA | |
Simple OpenADR | |
LDAP | |
SMS | |
CSV | |
oBIX | |
Webszerver | igen |
Ethernet | |
Buszrendszer | RJ45 |
Interfészek száma | 4 |
Csatlakozási mód | RJ45 aljzat, árnyékolt |
Átviteli sebesség | 10/100/1000 MBit/s |
A csatornák száma | 2 |
Buszrendszer | RS-485 |
Interfészek száma | 2 |
USB | |
Buszrendszer | USB C típus |
Interfészek száma | 2 |
Csatlakozási mód | C típusú USB |
microSD | |
Buszrendszer | microSD |
Interfészek száma | 1 (felső oldal) |
Csatlakozási mód | microSD kártyahely |
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 119,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Szélesség | 80 mm |
Magasság | 119,8 mm |
Mélység | 71,5 mm |
Szín (Ház) | zöld (RAL 6021) |
Rázásállóság az EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 szerint | : 5g |
Ütésállóság az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : 30g |
Tartós ütésvizsgálat az EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 szerint | : 10g |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -25 °C ... 55 °C (Ügyeljen a hőterhelés hatásaira) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 85 °C |
Megengedett páratartalom (üzemben) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 0 % ... 75 % (DIN EN 61131-2 szerint) |
Légnyomás (üzemeléskor) | 70 kPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
Légnyomás (tárolás/szállítás) | 70 hPa ... 106 kPa (tengerszint felett 3000 m-ig) |
GRP_Temperaturklasse | T4 |
Ellenáll a működést veszélyeztető gázoknak a DIN 40046-36 és DIN 40046-37 szerint | Kéndioxid (SO2) 10 ± 0,3 ppm (vizsgálati idő 10 nap), kénhidrogén (H2S) 1 ±0,3 ppm (vizsgálati idő 4 nap), mindkét esetben 25 °C és 75% páratartalom mellett |
Elektromágneses összeférhetőség | Megfelel az EMC irányelvnek |
EMC irányelv konformitás | Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Tranziens túlfeszültség (surge) B kritérium |
Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Gyors tranziensek (burst) "A" kritérium, ±500 V,"B" kritérium, ±1000 V | |
Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Elektromágneses mezők "A" kritérium, térerő: 10 V/m | |
Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Elektrosztatikus kisülés (ESD) Kritérium „A”, ±4 kV érintkezőkisülés, ±8 kV kisülés levegőben | |
Zavartűrés vizsgálata az EN IEC 61000-6-2 szerint Vezeték által vezetett zavaró mennyiségek "A" kritérium A; vizsgálófeszültség 10 V | |
A zavarkisugárzás vizsgálata az EN 61000-6-3/IEC 61000-6-3 szabvány szerint B osztály |
Szerelési mód | Kalapsínre szerelés |
Beépítési pozíció | vízszintes |
Más beépítési helyzetek is lehetségesek, de ez a termikus teljesítmény csökkenéséhez vezethet. |
Cikkszám | 1541303 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Értékesítési kulcs | DRHAAA |
Termékkulcs | DRHAAA |
GTIN | 4067923013964 |
Tömeg/db (csomagolással) | 339 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 237 g |
Vámtarifaszám | 85371091 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen |
mentességi szabályok, amennyiben ismertek | 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Lead titanium zirconium oxide (CAS-sz.: 12626-81-2) |
4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-sz.: 80-05-7) | |
Lead (CAS-sz.: 7439-92-1) | |
diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (CAS-sz.: 75980-60-8) |
Kompatibilis termékek
-
-
NC4-DEMO - Épületmenedzsment-rendszer 1061902
-
NC4-50 - Épületmenedzsment-rendszer 1698091
-
NC4-100 - Épületmenedzsment-rendszer 1045861
-
NC4-250 - Épületmenedzsment-rendszer 2404194
-
NC4-500 - Épületmenedzsment-rendszer 2404195
-
NC4-1250 - Épületmenedzsment-rendszer 2404196
-
NC4-5000 - Épületmenedzsment-rendszer 2404197
-
NC4-10000 - Épületmenedzsment-rendszer 2404198
-
NC4-50-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 1698090
-
NC4-50-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 1698088
-
NC4-50-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 1698087
-
NC4-100-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 1101277
-
NC4-100-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 1101283
-
NC4-100-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 1101291
-
NC4-250-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404204
-
NC4-250-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404205
-
NC4-250-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404206
-
NC4-500-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404208
-
NC4-500-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404209
-
NC4-500-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404210
-
NC4-1250-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404212
-
NC4-1250-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404213
-
NC4-1250-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404214
-
NC4-5000-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404216
-
NC4-5000-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404217
-
NC4-5000-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404218
-
NC4-10000-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404221
-
NC4-10000-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404222
-
NC4-10000-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404223
-
POINTS-50 - Épületmenedzsment-rendszer 1101297
-
POINTS-100 - Épületmenedzsment-rendszer 1101298
-
POINTS-500 - Épületmenedzsment-rendszer 2404199
-
POINTS-1250 - Épületmenedzsment-rendszer 2404201
-
POINTS-2500 - Épületmenedzsment-rendszer 2404202
-
NC4-DR-SMSALM - Épületmenedzsment-rendszer 1140562
-
DR-JSON - Épületmenedzsment-rendszer 1439254
-
DR-FLEX - Épületmenedzsment-rendszer 1394057
-
OFFICE-DEMO-PC - Épületmenedzsment-rendszer 2404321
-
SUP-0 - Épületmenedzsment-rendszer 2404065
-
SUP-1 - Épületmenedzsment-rendszer 2404136
-
SUP-10 - Épületmenedzsment-rendszer 2404156
-
SUP-100 - Épületmenedzsment-rendszer 2404157
-
SUP-UNL - Épületmenedzsment-rendszer 2404158
-
SUP-POINTS-500 - Épületmenedzsment-rendszer 2404159
-
SUP-POINTS-1250 - Épületmenedzsment-rendszer 2404160
-
SUP-POINTS-2500 - Épületmenedzsment-rendszer 2404161
-
SUP-POINTS-5000 - Épületmenedzsment-rendszer 2404162
-
SUP-POINTS-10000 - Épületmenedzsment-rendszer 2404163
-
SUP-UP-1 - Épületmenedzsment-rendszer 2404164
-
SUP-UP-100 - Épületmenedzsment-rendszer 2404165
-
SUP-UP-UNL - Épületmenedzsment-rendszer 2404166
-
DR-S-DB-CSV - Épületmenedzsment-rendszer 2404169
-
DR-S-DB-MYSQL - Épületmenedzsment-rendszer 2404171
-
DR-S-DB-ORCL - Épületmenedzsment-rendszer 2404172
-
DR-S-DB-SQL - Épületmenedzsment-rendszer 2404173
-
DR-S-MLS-16 - Épületmenedzsment-rendszer 1228905
-
DR-S-MLS-32 - Épületmenedzsment-rendszer 1228904
-
DR-S-MLS-64 - Épületmenedzsment-rendszer 1228903
-
DR-S-MLS-128 - Épületmenedzsment-rendszer 1228900
-
DR-S-JSON - Épületmenedzsment-rendszer 1231645
-
DR-S-MFID - Épületmenedzsment-rendszer 1337650
-
SUP-0-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404175
-
SUP-0-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404176
-
SUP-0-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404177
-
SUP-1-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404179
-
SUP-1-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404180
-
SUP-1-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404181
-
SUP-10-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404183
-
SUP-10-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404184
-
SUP-10-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404185
-
SUP-100-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404187
-
SUP-100-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404188
-
SUP-100-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404189
-
SUP-UNL-SMA-1YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404191
-
SUP-UNL-SMA-3YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404192
-
SUP-UNL-SMA-5YR - Épületmenedzsment-rendszer 2404193
-
PARTNER-ACCESS - Épületmenedzsment-rendszer 1139362
-
EM-VIEW DP 250 - Épületmenedzsment-rendszer 1589228
-
EM-VIEW DP 500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589229
-
EM-VIEW DP 1250 - Épületmenedzsment-rendszer 1589232
-
EM-VIEW DP 2500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589249
-
EM-VIEW DP 5000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589251
-
EM-VIEW DP 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589254
-
EM-VIEW DP 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589255
-
EM-VIEW DP 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589221
-
EM-VIEW DP UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589257
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589119
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 1250 - Épületmenedzsment-rendszer 1589120
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 2500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589122
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 5000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589123
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589124
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589125
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589126
-
EM-VIEW UPGRADE 250 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589127
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 1250 - Épületmenedzsment-rendszer 1589158
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 2500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589159
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 5000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589160
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589161
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589162
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589163
-
EM-VIEW UPGRADE 500 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589164
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 2500 - Épületmenedzsment-rendszer 1589166
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 5000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589167
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589168
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589169
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589170
-
EM-VIEW UPGRADE 1250 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589171
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 5000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589172
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589173
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589174
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589175
-
EM-VIEW UPGRADE 2500 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589176
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 10000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589216
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589217
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589219
-
EM-VIEW UPGRADE 5000 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589541
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 25000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589542
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589543
-
EM-VIEW UPGRADE 10000 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589544
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO 50000 - Épületmenedzsment-rendszer 1589545
-
EM-VIEW UPGRADE 25000 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589546
-
EM-VIEW UPGRADE 50000 TO UNL - Épületmenedzsment-rendszer 1589547
-
EM-VIEW DEMO - Épületmenedzsment-rendszer 1663691
-
IB IL DALI MM-V2-PAC - Kommunikációs modul 1199811
-
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC - Betápláló modul 2693020
-
IB IL 24 DO8/HD-PAC - Digitális modul 2700172
-
IB IL 24 DI8/HD-PAC - Digitális modul 2700173
-
IB IL RS UNI-PAC - Kommunikációs modul 2700893
-
IB IL 24 DO 4/EF-PAC - Digitális modul 2701009
-
IB IL MBUS-PAC - Kommunikációs modul 2701927
-
IB IL RS 485-ECO - Kommunikációs modul 2702141
-
IB IL AI 4/I/4-20-ECO - Analóg modul 2702495
-
IB IL AI 4/U/0-10-ECO - Analóg modul 2702496
-
IB IL AO 4/I/4-20-ECO - Analóg modul 2702497
-
IB IL AO 4/U/0-10-ECO - Analóg modul 2702498
-
IB IL RTD 4/PT100-ECO - Hőmérsékletmodul 2702499
-
IB IL RTD 4/PT1000-ECO - Hőmérsékletmodul 2702501
-
IB IL UTH 4/J-ECO - Hőmérsékletmodul 2702502
-
IB IL UTH 4/K-ECO - Hőmérsékletmodul 2702503
-
IB IL 24 DI 8/HD-ECO - Digitális modul 2702792
-
IB IL 24 DO 8/HD-ECO - Digitális modul 2702793
-
IB IL RS 232-ECO - Kommunikációs modul 2702795
-
IB IL 24 DO 4/EF-ECO - Digitális modul 2702825
-
IB IL MP-BUS-PAC - Kommunikációs modul 2702921
-
IB IL 24 FLM-PAC - Kommunikációs modul 2736903
-
IB IL 24 DI 2-PAC - Digitális modul 2861221
-
IB IL 24 DI 4-PAC - Digitális modul 2861234
-
IB IL 24 DI 8-PAC - Digitális modul 2861247
-
IB IL 24 DI 16-PAC - Digitális modul 2861250
-
IB IL 24 DO 2-2A-PAC - Digitális modul 2861263
-
IB IL 24 DO 4-PAC - Digitális modul 2861276
-
IB IL 24 DO 8-PAC - Digitális modul 2861289
-
IB IL 24 DO 16-PAC - Digitális modul 2861292
-
IB IL AI 2/SF-PAC - Analóg modul 2861302
-
IB IL TEMP 2 RTD-PAC - Hőmérsékletmodul 2861328
-
IB IL 24 PWR IN-PAC - Betápláló modul 2861331
-
IB IL 24 SEG-PAC - Szegmentáló modul 2861344
-
IB IL 24 TC-PAC - Analóg modul 2861360
-
IB IL 24 SEG/F-PAC - Szegmentáló modul 2861373
-
IB IL 24 SEG-ELF-PAC - Szegmentáló modul 2861409
-
IB IL AI 8/SF-PAC - Analóg modul 2861412
-
IB IL 24 PWR IN/F-PAC - Betápláló modul 2861438
-
IBS IL 24 RB-T-PAC - Kommunikációs modul 2861441
-
IB IL 120 PWR IN-PAC - Betápláló modul 2861454
-
IB IL AO 2/U/BP-PAC - Analóg modul 2861467
-
IB IL 24 DO 2-PAC - Digitális modul 2861470
-
IB IL 24 DO 2-NPN-PAC - Digitális modul 2861496
-
IB IL 230 PWR IN-PAC - Betápláló modul 2861535
-
IB IL AI 2/SF-230-PAC - Analóg modul 2861577
-
IBS IL 24 BK-T/U-PAC - Buszcsatolók 2861580
-
IB IL 24 DO 8-2A-PAC - Digitális modul 2861603
-
IB IL DOR LV-SET-PAC - Bontókapocs 2861645
-
IB IL AI 8/IS-PAC - Analóg modul 2861661
-
IB IL 24 PWR IN/R-PAC - Betápláló modul 2861674
-
IB IL 24/230 DOR4/W-PAC - Relémodul 2861878
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PAC - Relémodul 2861881
-
IB IL 120 DI 1-PAC - Digitális modul 2861917
-
IB IL DO 1 AC-PAC - Digitális modul 2861920
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC - Betápláló modul 2862136
-
IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC - Betápláló modul 2862152
-
IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC - Inline modul 2862178
-
IB IL 24 DI 8/T2-PAC - Digitális modul 2862204
-
IB IL 24 DO 32/HD-PAC - Digitális modul 2862822
-
IB IL 24 DI 32/HD-PAC - Digitális modul 2862835
-
IB IL 24 DO 16-PAC/SN - Digitális modul 2862961
-
IB IL PD 24V-PAC - Potenciál-elosztó 2862987
-
IB IL PD GND-PAC - Potenciál-elosztó 2862990
-
IB IL AO 2/SF-PAC - Analóg modul 2863083
-
IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC - Relémodul 2863119
-
IB IL 24 DI 16-NPN-PAC - Digitális modul 2863520
-
IB IL 24 PWR IN/2F-DF-PAC - Inline modul 2863779
-
IB IL 24 DO 4-ME - Digitális modul 2863931
-
IB IL AI 2/SF-ME - Analóg modul 2863944
-
IB IL AO 2/U/BP-ME - Analóg modul 2863957
-
IB IL AO 4/8/U/BP-PAC - Analóg modul 2878036
-
IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC - Digitális modul 2878243
-
IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC - Digitális modul 2878340
-
IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC - Inline modul 2878971
-
IB IL DI 8/S0-PAC - Digitális modul 2897020
-
IB IL 24 DI 16-ME - Digitális modul 2897156
-
IB IL 24 DO 16-ME - Digitális modul 2897253
-
IB IL 24 LSKIP-PAC - Kommunikációs modul 2897457
-
IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC - Relémodul 2897716
-
IB IL DALI/PWR-PAC - Kommunikációs modul 2897813
-
IB IL DALI-PAC - Kommunikációs modul 2897910
-
IB IL AI/TEMP 4 RTD-PAC - Analóg modul 2897952
-
IB IL RTD 4/NTC-ECO - Hőmérsékletmodul 1185434
Az Ön előnyei
Időoptimalizált fejlesztés a Niagara 4 Framework révén
Az automatizálás és az épület-infrastruktúra minden fontos kommunikációs protokolljának támogatása
Hatékony fejlesztés és vizualizáció az Emalytics és a Niagara keretrendszer segítségével
A Niagara 4 keretrendszer egyszerűen bővíthető saját programozású funkciókkal
A digitális iker mint az intelligens épületek alapja
Szoftverbiztonság a biztonságos rendszerindítás, aláírt szoftverek és TPM által védett eszközazonosítás révén
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51