STTB 1,5 - Tvåplans fjäderkraftplint
3031157
E-nummer: 2912064

Tvåplans fjäderkraftplint, märkspänning: 500 V, märkström: 17,5 A, anslutningstyp: Fjäderkraftanslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,08 mm2 - 1,5 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Kompakt konstruktion för maximal platsbesparing
Testad för spårbunden trafik
Förbinder planen med bryggorna FBS ...-PV