CSA
Godkännande-ID: 13631cUL Recognized
Godkännande-ID: FILE E 60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
600 V | 30 A | 26 - 10 |
IECEE CB Scheme
Godkännande-ID: NL-39955/A1Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
32 V | 500 A | - 4 |
EAC
Godkännande-ID: KZ7500651131219505cULus Recognized
Godkännande-ID: E60425Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup F | ||||
500 V | 30 A | 26 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 26 - 10 |
KEMA-KEUR
Godkännande-ID: 71-119849Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 32 A | - 4 |