USBR 2-7 - Kopplingsbrygga
USBR 2-7
-
Kopplingsbrygga
2303239
Kopplingsbrygga, delning: 7 mm, poltal: 2, färg: silverfärgad
Produktdetaljer
Expand all
Collapse all
Tekniska data
Artikelegenskaper
Produkttyp
Kopplingsbrygga
Poltal
2
Delning
7 mm
Potentialer
2
Mått
Delning
7 mm
Materialuppgifter
Färg
silverfärgad
Material
Koppar
Isolationsmaterial
PA
Montering
Monteringssätt
Skruvmontering
Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr
2303239
Antal/förp.
1 Styck
Minsta beställningsantal
1 Styck
Försäljningskod
BE1Z3X
Produktnyckel
BE1Z3X
GTIN
4017918058494
Vikt per styck (inklusive förpackning)
7,6 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)
7 g
Tullnummer
85369095
Ursprungsland
PL
Klassifikationer
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet
Ja
(Inga undantagsregler)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
EU REACH SVHC
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)
Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
EF3.1 Klimatförändringar
CO2e kg
0,172 kg CO2e
Kompatibla produkter
Expand all
Collapse all
Produkthjälp