SLKK 5 - Två-våningsplint
0461018

Två-våningsplint, märkspänning: 500 V, märkström: 30 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1:a och 2:a plan, Märkarea: 4 mm2, area: 0,2 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med bryggan FBI 10-6 kan den externa förbrukarens och ljusindikeringarnas återledningar i övre planet anslutas till en gemensam samlingsskena
Fördelaktig vid styrsystem med externa inställningsmanöverdon, magnetventiler och gränslägesbrytare
Med två sinsemellan förskjutna plintkroppar och en skyddsledaranslutning med kontakt till DIN-skenan som gemensam skyddsledare
På så sätt kan treledarkablar dras systematiskt och platsbesparande på litet utrymme