CES-B10-SFFS-PLBK
-
Tätningsram
0801660
Tätningsram, med skruvlås, konstruktion: B10, Antal kabelhylsor (liten): 6, material: PA (halogenfri), färg: svart, längd: 99,2 mm, bredd: 58 mm, höjd: 20 mm
Produktdetaljer
| Användningsanvisning | Montageskruvar ingår ej i leveransomfattningen. Vägguttagets bredd får max. vara 51 mm (istället för 35 mm som för robusta jackbara industridon). |
| Konstruktion | B10 |
| Ramtyp | Tätningsram |
| Åtdragningsmoment | 2 Nm ... 4 Nm (Låsskruv) |
| 1,8 Nm (Montageskruv, M4 (ISO4762 / DIN912)) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 58 mm |
| Höjd | 20 mm |
| Längd | 99,2 mm |
| Borrhålsavstånd horisontellt | 32 mm |
| Borrhålsavstånd vertikalt | 83 mm |
| Borrhålsdiameter | 5,5 mm |
| Byggmått | |
| Bredd monteringsöppning | 35 mm |
| Längd monteringsöppning | 65 mm |
| Material | PA (halogenfri) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Antal kabelhylsor | 2 ... 6 (små hylsor, beror av antalet monterade stora hylsor) |
| 0 ... 1 (stora hylsor, beroende av antalet monterade små hylsor) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Skyddsklass | IP54 |
| IP65 | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 120 °C (statisk) |
| Montageanvisning | Låsskruv M4 med 3 mm insexhuvud, vridmoment 3 ... 4 Nm, 1 stor hylsa kräver utrymmet från 4 små hylsor, montageskruv M4 (ISO 4762/DIN 912), vridmoment 1,8 Nm |
| Vid väggmontage ska bifogade tätningen appliceras mellan väggen och tätningsramen. IP54: vid lodrät tätningsramsmontage / vid vågrät tätningsramsmontage (kabelanslutningsriktning nedtill). IP65: vid användning av konkåporna CES-SRC-BK / CES-LRC-BK och lodrät montering / vågrät montering (kabelanslutningsriktning nedtill) av tätningsramen direkt på kapslingsväggen och användning av ett 3,6 mm brett buntband (t.ex. artikel 3240744). |
| Artikelnr | 0801660 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7CAX |
| Produktnyckel | AF7CAX |
| GTIN | 4046356674126 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 138 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 130,3 g |
| Tullnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142421 |
| ECLASS-15.0 | 27182815 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000211 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
| EF3.1 Klimatförändringar | |
| CO2e kg | 1,191 kg CO2e |
Kompatibla produkter
-
CES-B10-WRG-BK - Planpackning 0801725
-
CES-SFFS-H - Skruv 0801728
-
CES-B10-SF-PLBK - Påsnäppsram 0801655
-
CES-STPG-GY-2 - Kabelhylsa 0801672
-
CES-STPG-GY-3 - Kabelhylsa 0801673
-
CES-STPG-GY-4 - Kabelhylsa 0801674
-
CES-STPG-GY-5 - Kabelhylsa 0801675
-
CES-STPG-GY-6 - Kabelhylsa 0801676
-
CES-STPG-GY-7 - Kabelhylsa 0801677
-
CES-STPG-GY-8 - Kabelhylsa 0801679
-
CES-STPG-GY-9 - Kabelhylsa 0801680
-
CES-STPG-GY-10 - Kabelhylsa 0801682
-
CES-STPG-GY-11 - Kabelhylsa 0801683
-
CES-STPG-GY-12 - Kabelhylsa 0801684
-
CES-STPG-GY-13 - Kabelhylsa 0801685
-
CES-STPG-GY-14 - Kabelhylsa 0801686
-
CES-STPG-GY-15 - Kabelhylsa 1410521
-
CES-STPG-GY-16 - Kabelhylsa 1410534
-
CES-STPG-GY-17 - Kabelhylsa 1410547
-
CES-LTPG-GY-15 - Kabelhylsa 0801687
-
CES-LTPG-GY-16 - Kabelhylsa 0801688
-
CES-LTPG-GY-17 - Kabelhylsa 0801689
-
CES-LTPG-GY-18 - Kabelhylsa 0801690
-
CES-LTPG-GY-19 - Kabelhylsa 0801691
-
CES-LTPG-GY-20 - Kabelhylsa 0801692
-
CES-LTPG-GY-21 - Kabelhylsa 0801693
-
CES-LTPG-GY-22 - Kabelhylsa 0801695
-
CES-LTPG-GY-23 - Kabelhylsa 0801696
-
CES-LTPG-GY-24 - Kabelhylsa 0801697
-
CES-LTPG-GY-25 - Kabelhylsa 0801698
-
CES-LTPG-GY-26 - Kabelhylsa 0801699
-
CES-LTPG-GY-27 - Kabelhylsa 0801700
-
CES-LTPG-GY-28 - Kabelhylsa 0801701
-
CES-LTPG-GY-29 - Kabelhylsa 0801702
-
CES-LTPG-GY-30 - Kabelhylsa 0801703
-
CES-LTPG-GY-31 - Kabelhylsa 0801705
-
CES-LTPG-GY-32 - Kabelhylsa 0801706
-
CES-LTPG-GY-33 - Kabelhylsa 0801707
-
CES-STPG-GY-2X3 - Kabelhylsa 1410424
-
CES-STPG-GY-2X4 - Kabelhylsa 1410438
-
CES-STPG-GY-2X5 - Kabelhylsa 0801708
-
CES-STPG-GY-2X6 - Kabelhylsa 0801709
-
CES-STPG-GY-2X7 - Kabelhylsa 1410110
-
CES-STPG-GY-2X8 - Kabelhylsa 1410123
-
CES-STPG-GY-2X9 - Kabelhylsa 1410440
-
CES-STPG-GY-4X3 - Kabelhylsa 0801710
-
CES-STPG-GY-4X4 - Kabelhylsa 0801711
-
CES-STPG-GY-4X5 - Kabelhylsa 1410136
-
CES-STPG-GY-4X6 - Kabelhylsa 1410149
-
CES-SRG-BK-2 - Kabelhylsa 0801635
-
CES-SRG-BK-3 - Kabelhylsa 0801633
-
CES-SRG-BK-4 - Kabelhylsa 0801632
-
CES-SRG-BK-5 - Kabelhylsa 0801630
-
CES-SRG-BK-6 - Kabelhylsa 0801628
-
CES-SRG-BK-7 - Kabelhylsa 0801627
-
CES-SRG-BK-8 - Kabelhylsa 0801625
-
CES-SRG-BK-9 - Kabelhylsa 0801622
-
CES-SRG-BK-10 - Kabelhylsa 0801620
-
CES-SRG-BK-11 - Kabelhylsa 0801618
-
CES-SRG-BK-12 - Kabelhylsa 0801617
-
CES-SRG-BK-13 - Kabelhylsa 0801616
-
CES-SRG-BK-14 - Kabelhylsa 0801615
-
CES-SRG-BK-15 - Kabelhylsa 1410563
-
CES-SRG-BK-16 - Kabelhylsa 1410576
-
CES-SRG-BK-17 - Kabelhylsa 1410589
-
CES-LRG-BK-15 - Kabelhylsa 0801619
-
CES-LRG-BK-16 - Kabelhylsa 0801621
-
CES-LRG-BK-17 - Kabelhylsa 0801624
-
CES-LRG-BK-18 - Kabelhylsa 0801626
-
CES-LRG-BK-19 - Kabelhylsa 0801629
-
CES-LRG-BK-20 - Kabelhylsa 0801631
-
CES-LRG-BK-21 - Kabelhylsa 0801634
-
CES-LRG-BK-22 - Kabelhylsa 0801637
-
CES-LRG-BK-23 - Kabelhylsa 0801638
-
CES-LRG-BK-24 - Kabelhylsa 0801639
-
CES-LRG-BK-25 - Kabelhylsa 0801640
-
CES-LRG-BK-26 - Kabelhylsa 0801643
-
CES-LRG-BK-27 - Kabelhylsa 0801644
-
CES-LRG-BK-28 - Kabelhylsa 0801646
-
CES-LRG-BK-29 - Kabelhylsa 0801648
-
CES-LRG-BK-30 - Kabelhylsa 0801650
-
CES-LRG-BK-31 - Kabelhylsa 0801653
-
CES-LRG-BK-32 - Kabelhylsa 0801654
-
CES-LRG-BK-33 - Kabelhylsa 0801656
-
CES-SRG-BK-2X3 - Kabelhylsa 1410398
-
CES-SRG-BK-2X4 - Kabelhylsa 1410408
-
CES-SRG-BK-2X5 - Kabelhylsa 0801657
-
CES-SRG-BK-2X6 - Kabelhylsa 0801664
-
CES-SRG-BK-2X7 - Kabelhylsa 1410084
-
CES-SRG-BK-2X8 - Kabelhylsa 1410097
-
CES-SRG-BK-2X9 - Kabelhylsa 1410411
-
CES-SRG-BK-4X3 - Kabelhylsa 0801665
-
CES-SRG-BK-4X4 - Kabelhylsa 0801666
-
CES-SRG-BK-4X5 - Kabelhylsa 1410107
-
CES-SRG-BK-4X6 - Kabelhylsa 1410152
-
CES-LRC-BK - Kabelhylsa 0801719
-
CES-LRG-BK - Blindhylsa 0801671
-
CES-SRC-BK - Kabelhylsa 0801718
-
CES-SRG-BK - Blindhylsa 0801670
-
CES-STPG-GY - Blindhylsa 0801715
-
CES-LTPG-GY - Blindhylsa 0801716
-
SF-M BH - Skruvmejsel 1212070
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Skruvinsats 1212647
Fördelar
Kan även användas med vanliga vägguttag för robusta jackbara industridon
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge