Slitsade kabelhylsor
CES-STPG-GY-4X4
-
Kabelhylsa
0801711
Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 4, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 4x 3 mm ... 4 mm, material: SEBS (halogenfri), färg: grå, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm