Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

CES-LRG-BK-26 - Kabelhylsa
0801643

Kabelhylsa, stor, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 25 mm ... 26 mm, material: NBR, färg: svart, längd: 53 mm, bredd: 39 mm, höjd: 17 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter