Slitsade kabelhylsor
CES-SRG-BK-2X6
-
Kabelhylsa
0801664
Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 2, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 2x 5 mm ... 6 mm, material: NBR, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm