Slitsade skydd för upptagning av förmonterad kabel och ledningar med 15 mm ... 16 mm diameter, kan användas i CES-tätningsramarna.
CES-LTPG-GY-16
-
Kabelhylsa
0801688
Kabelhylsa, stor, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 15 mm ... 16 mm, material: SEBS (halogenfri), färg: grå, längd: 53 mm, bredd: 39 mm, höjd: 17 mm