Slitsade kabelhylsor
CES-SRG-BK-9
-
Kabelhylsa
0801622
Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, slitsad, ledarens ytterdiameter: 1x 8 mm ... 9 mm, material: NBR, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm