CES-SRC-BK - Kabelhylsa
0801718

Kabelhylsa, liten, antal ledningar: 1, utförande: Rundkabel, sluten, ledarens ytterdiameter: 1x 2 mm ... 11 mm, material: NBR, färg: svart, längd: 29,5 mm, bredd: 19,5 mm, höjd: 17 mm

Produktdetaljer









Kompatibla produkter