SPE-T1-M12MRM-90 - SPE-kretskortskontakter
1363338

SPE-kretskortskontakter, konstruktion: SPE, kapslingsklass: IP65/IP67, poltal: 2, material: LCP, anslutningstyp: THR-lödanslutning, kabelanslutning: rak, färg: svart, Single Pair Ethernet

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Enkla att integrera: varianter med M12-hane och hona för beprövade induktiva givare och fritt hängande anslutningar
Applikationsövergripande: räckvidder upp till 1000 m, datahastigheter upp till 1 GBit/s och effekter upp till 50 W
Absolut säker: en tillförlitlig skärmanslutning av nätverkskablarna med Advanced Shielding Technology även vid extrema omgivningsförhållanden
Framtidssäker: standardiserade kontakter och ledningar enligt IEC 63171-5

Ofta ställda frågor


För vilken Single-Pair-Ethernet-standard i IEEE är kontakten lämplig?

SPE-standarderna definieras enligt IEEE 802.3 i följande tabell.... Visa mer

SPE-standarderna definieras enligt IEEE 802.3 i följande tabell.

Visa mindre

Kan jag använda befintliga kapslingsskruvförband från M8-/M12-portföljen för den här kontaktinsatsen?

Ja, befintliga kapslingsskruvförband från Phoenix Contact är kompatibla och kan användas. Se under artikelns "Tillbehör".


Vilka varianter finns det för kapslingens skruvförband?

Kapslingsskruvförbanden för kontaktinsatserna finns för montering från baksidan och framsidan. Dessa finns under artikelns "Tillbehör".


För vilken typ av låsning är kapslingens skruvförband lämpliga?

Kapslingsskruvförbanden är tillgängliga som skruv- och Push-Pull-låssystem.


Kan jag även uppnå skyddsklass IP6x när den är urkopplad?

Information om skyddsklassen i anslutet och bortkopplat läge finns i tillhörande kapslingsskruvförband under artikelns "Tillbehör".


För vilken bearbetningsprocess är SPE-anslutningarna lämpliga?

Kontakterna är lämpliga för den automatiserade Reflow-bearbetningsprocessen med Pick-and-Place.


Var hittar jag relevanta data för design-in?

Mer information om design-in finns i de tekniska ritningarna under "Nedladdningar".