Single-Pair-Ethernet M12-patchkabel
SPE-T1-M12FS/ 2,0-99B/M12FS
-
Nätverkskabel
1364623
Nätverkskabel, Single Pair Ethernet CAT B (1 GBit/s), 2-polig, PUR halogenfri, grön, skärmad (Advanced Shielding Technology), Honkontakt rak M12-SPE / IP67, på Honkontakt rak M12-SPE / IP67, kabellängd: 2 m
Produktdetaljer
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Standard |
Sensortyp | Single Pair Ethernet |
Poltal | 2 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | I |
Bussystem | Ethernet |
Signaltyp/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Märkspänning UN | 72 V DC |
Överföringsmedium | Koppar |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Anslutning 1 | |
Måttskiss |
Polindelning Single-Pair-Ethernet, 2-polig
|
utförande | Honkontakt, 2-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology) |
Poltal | 2 |
Skärmad | ja |
Skärm | Advanced Shielding Technology |
Signaltyp/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PP |
Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
Material Tätning | FKM |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Normer/föreskrifter | IEC 63171-5 |
Anslutning 2 | |
Måttskiss |
Polindelning Single-Pair-Ethernet, 2-polig
|
utförande | Honkontakt, 2-polig, skärmad (Advanced Shielding Technology) |
Poltal | 2 |
Skärmad | ja |
Skärm | Advanced Shielding Technology |
Signaltyp/kategori | Single Pair Ethernet CAT B (ISO/IEC 63171), 1 GBit/s |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
Material Kontakt | Cu |
Material Kontaktyta | Ni/Au |
Material Kontaktledare | PP |
Material Skruvanslutning | Förzinkat gjutgods, förnicklat |
Material Handtag | TPU, svårantänt, självslocknande |
Material Tätning | FKM |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Drifttemperatur | -25 °C ... 85 °C |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Normer/föreskrifter | IEC 63171-5 |
Kabellängd | 2 m |
Single Pair Ethernet PUR flexibel grön [99B] | |
Måttskiss |
|
UL AWM-stil | 20233 (80 °C / 300 V) |
Poltal | 2 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | Single Pair Ethernet PUR flexibel grön [99B] |
Ledarkonstruktion | 1 x 2 x AWG 22/7, S/FTP |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 2x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,6 mm |
Ledarens ytterdiameter | 5,50 mm ±0,1 mm |
Yttermantel, material | PUR |
Yttermantel / färg | grön |
Material ledare | blank Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | Vit, blå |
Delkabling | 2 ledare till par |
totalkabling | 1 par med fyllnader tvinnade på längden |
Optisk skärmtäckning | 90 % |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Slingmotstånd | ≤ 120,00 Ω/km |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (vid 100 MHz) |
Märkspänning kabel | ≤ 100 V |
Provspänning ledare/ledare | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 4 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 8 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 22 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 44 mm |
Halogenfri | enligt IEC 60754-1 |
Flamhärdighet | enligt IEC 60332-1-2 |
UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) | |
enligt CSA FT1 | |
oljebeständighet | enligt DIN EN 60811-404 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 80 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 80 °C (Kabel, rörlig montering) | |
-25 °C ... 80 °C (vid installation) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
IP67 |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 63171-5 |
Anmärkning | T1-SPE |
Artikelnr | 1364623 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1BJI |
Produktnyckel | AF1BJI |
GTIN | 4063151709891 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 130 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 222 g |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Fördelar
En säker framtidsinvestering: standardiserade kontakter enligt IEC 631715 (IP67)
Enkla att integrera: kontakt- och honkontaktsvarianter för beprövade induktiva sensorer och fritt hängande anslutningar
Servicearbeten i en handvändning: M12-kontakter kan jackas med IP20-kontakter för känslig säkerhetsutrustning
Med säker skärm: patchkablar med Advanced Shielding Technology
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge