TMT 5 R BU
-
Skylt för plintar
0816391
Skylt för plintar, Rulle, blå, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, perforerad, monteringssätt: montering i universalskyltspår, montering i lågt skyltspår, för plintbredd: 5,2 mm, Antal enskilda skyltar: 19000
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
TMT-märkningsfamiljen erbjuder skyltar för alla produkter med hög och platt skyltspår
Skyltarna på rulle kan märkas snabbt och kostnadseffektivt med THERMOMARK-skrivarna
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
De perforerade märkremsorna kan lätt separeras och enkelt monteras med det medföljande verktyget.
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TMT ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål