Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

UT 2,5-TWIN-PE - Skyddsledarplint
3044539
E-nummer: 2910051

Skyddsledarplint, antal anslutningar: 3, anslutningstyp: Skruvanslutning, 1. Plan, area: 0,14 mm2 - 4 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grön-gul

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Det genomgående dubbla funktionsschaktet erbjuder alla möjligheter med tidsbesparande potentialfördelning och montering av provtillbehör
Alla potentialförgreningens uppgifter är bekväma att realisera
Testad för spårbunden trafik