USLKG 1,5 N
-
Skyddsledarplint
3005853
E-nummer:
2910638
E-nummer:
2910638
Skyddsledarplint, antal anslutningar: 2, poltal: 1, anslutningstyp: Skruvanslutning, area: 0,14 mm2 - 1,5 mm2, typ av fastsättning: PE-bas med montageskruv, M2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, färg: grön-gul
Produktdetaljer
Produkttyp | Skyddsledarplint |
Poltal | 1 |
Antal anslutningar | 2 |
Antal rader | 1 |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | III |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Dimensionerad stötspänning | 6 kV |
Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,56 W |
Antal anslutningar per plan | 2 |
Märkarea | 1,5 mm² |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
Skruvgänga | M2 |
Anmärkning | DIN skenornas strömöverföringskapacitet ska beaktas. |
Åtdragningsmoment | 0,22 ... 0,25 Nm |
Avisoleringslängd | 7 mm |
Håltolk | A1 |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea AWG | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Ledararea flexibel [AWG] | 26 ... 16 (omräknat enligt IEC) |
Ledararea flexibel (trådändhylsa utan plasthylsa) | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Ledararea flexibel (trådändhylsa med plasthylsa) | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
Märkdata (ATEX/IECEx) | |
Märkning | II 2 GD Ex eb IIC Gb |
Användningstemperaturområde | -60 °C ... 110 °C |
Ex-certifierade tillbehör | 1205037 SZS 0,4X2,5 VDE |
1201442 E/UK | |
Vridmomentsområde PE-fot | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Utgång | (kontinuerligt) |
Anslutningsdata Ex Allmänt | |
Vridmomentsområde | 0,22 Nm ... 0,25 Nm |
Märkarea | 1,5 mm² |
Dimensionerad anslutningsförmåga AWG | 16 |
Anslutningskapacitet styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Anslutningskapacitet AWG | 26 ... 16 |
Anslutningskapacitet flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
Anslutningskapacitet AWG | 26 ... 16 |
Bredd | 4,2 mm |
Färg | grön-gul |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Isolationsgrupp | I |
Isolationsmaterial | PA |
Statisk isoleringsmaterialanvändning i kyla | -60 °C |
Temperaturindex för isolieringsmaterial (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
Relativt index för isoleringsmaterial (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandskydd för spårbundna fordon (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Värmeavgivning kalorimetrisk NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
Ytor antändbarhet NFPA 130 (ASTM E 162) | godkänd |
Specifik optisk rökgastäthet NFPA 130 (ASTM E 662) | godkänd |
Rökgas giftighet NFPA 130 (SMP 800 C) | godkänd |
Allmänt | |
Klämfäste | 0,22 Nm ... 0,25 Nm (PE-bas med montageskruv, M2) |
Mekaniska data | |
Öppen sidovägg | Nej |
Omgivningsförhållanden | |
Drifttemperatur | -60 °C ... 110 °C (Drifttemperaturområde inkl. egenuppvärmning, max. kortvarig drifttemperatur, se RTI Elec.) |
Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C) |
Omgivningstemperatur (montering) | -5 °C ... 70 °C |
Omgivningstemperatur (manövrering) | -5 °C ... 70 °C |
Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
Anslutning enligt norm | IEC 60947-7-2 |
Monteringssätt | NS 35/7,5 |
NS 35/15 | |
NS 32 | |
Klämfäste | 0,22 Nm ... 0,25 Nm (PE-bas med montageskruv, M2) |
Artikelnr | 3005853 |
Antal/förp. | 50 Styck |
Minsta beställningsantal | 50 Styck |
Försäljningskod | BE1221 |
Produktnyckel | BE1221 |
GTIN | 4017918138929 |
Vikt per styck (inklusive förpackning) | 12,86 g |
Vikt per styck (exklusive förpackning) | 12,65 g |
Tullnummer | 85369010 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
undantagsregler i den mån de är kända | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
SCIP | 89d31df2-5656-4ec5-9e20-6af9ece6f135 |
Kompatibla produkter
-
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena med hål 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
ZB 4 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0805001
-
ZB 4 CUS - Märkbandsremsa 0824951
-
UC-TM 4 - Skylt för plintar 0818111
-
UC-TM 4 CUS - Skylt för plintar 0824573
-
UCT-TM 4 - Skylt för plintar 0828732
-
UCT-TM 4 CUS - Skylt för plintar 0829588
-
STP 4-2-ZB - Skylthållare 3038613
-
PAI-4 - Mätadapter 3030925
-
E/UK - Ändstöd 1201442
-
E/UK 1 - Ändstöd 1201413
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge