UT 6-HESILED 24 (6,3X32) - Säkringsradplint
3046414

Säkringsradplint, typ av säkring: Glas/keramik/..., säkringstyp: G / 6,3 x 32, märkspänning: 24 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Skruvanslutning, Märkarea: 6 mm2, diameter:  0,2 mm2- 10 mm2, monteringssätt: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: svart

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

En ytterst kompakt konstruktion
Testuttag på båda sidor av säkringsspaken
Testad för spårbunden trafik