- Anpassningsbar standard tack vare de olika kombinationsmöjligheterna i det framtidssäkra modulära systemet
- Hög användarvänlighet tack vare en konstruktion utan verktyg, installation utan avbrott och transparent driftstatus
- Påfallande enkel design-in med ett omfattande stöd – från urvalsprocessen till de digitala tjänsterna
2-kanalig elektronisk säkringsmodul som skyddar laster till 12 och 24 V DC vid överlast och kortslutning med strömbegränsning. Märkström kan ställas in från 2 A till 10 A via stegkopplare. För installation på DIN-skena över CAPAROC-strömskenorna.