RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC - Relämodul
2909884

Förmonterad relämodul med push-in-anslutning, bestående av: reläsockel, relä, jackbar indikering-/avstörningsmodul, monteringsbygel. Kontaktfunktion: 1 N/O-kontakt. Max tillslagsström upp till 130 A peak, 80 A (20 ms) inspänning 24 V DC

Produktdetaljer










Kompatibla produkter