cUL Recognized
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
UL Recognized
Godkännande-ID: E238705| Märkspänning UN | Märkström IN | Area AWG | Area mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 24 V | 1 A | |||
V8-adapter för 8 x RIF-1 reläsockel, styrsystem: PLC systemkablage från utgångskort, anslutning 1: Push-in-anslutning 4x, anslutning 2: IDC/FLK-stiftlist 1x 14-polig, anslutning 3: Kontakt, antal kanaler: 8, styrlogik: pluskopplad
| Produktfamilj | RIFLINE complete |
| Poltal | 14 |
| Antal kanaler | 8 |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Isoleringsegenskaper: Luft- och krypsträckor | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Märkspänning UN | 30 V DC |
| Skyddskoppling | Försörjning; polskyddsdiod |
| Signalnivå; Brytdiod per kanal | |
| Max. strömbelastningsförmåga per gren | 1 A (per signalkrets) |
| Summaström spänningsinmatning maximal | 3 A |
| Luft- och krypsträckor | |
| Märkisolationsspänning | 63 V DC |
| Märkstötspänning | 0,6 kV (Funktionsisolering) |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-1500 | |
| Passande I/O-kort | 6ES7522-1BH00-0AB0 |
| 6ES7522-1BH01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL00-0AB0 | |
| 6ES7522-1BL01-0AB0 | |
| 6ES7522-1BP00-0AA0 | |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-400 | |
| Passande I/O-kort | 6ES7422-1BL00-0AA0 |
| 6ES7422-1BL00-0AA0 | |
| Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY ControlLogix | |
| Passande I/O-kort | 1756-OB32 |
| 1756-OB16E | |
| Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
| Passande I/O-kort | 1771 OBN |
| Kompatibelt styrsystem ALLEN-BRADLEY SLC 500 | |
| Passande I/O-kort | 1746 OB16 |
| 1746 OB 32 | |
| Kompatibelt styrsystem HONEYWELL Experion PKS C200 | |
| Passande I/O-kort | TC-ODD 321 |
| Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC Q | |
| Passande I/O-kort | QY81P |
| QY82P | |
| Kompatibelt styrsystem SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| Passande I/O-kort | CPU 313C-2DP |
| CPU 314C-2DP | |
| CPU 314C-2PtP | |
| 6ES7322-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7323-1BH01-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| CPU 313C | |
| CPU 313C-2PtP | |
| Kompatibelt styrsystem ABB S800 I/O | |
| Passande I/O-kort | DO810 |
| DO840 | |
| Kompatibelt styrsystem EMERSON DeltaV | |
| Passande I/O-kort | VE4002S1T1B3 |
| VE4002S1T2B3 | |
| VE4002S1T2B3 Series 2 | |
| VE4002S1T2B6 | |
| Kompatibelt styrsystem GE-FANUC RX3i | |
| Passande I/O-kort | IC694MDL754 |
| Kompatibelt styrsystem MITSUBISHI MELSEC L | |
| Passande I/O-kort | LY41PT1P |
| LY42PT1P | |
| Försörjning | |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 10 mm |
| Antal anslutningar | 4 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 16 |
| Styrnivå | |
| Anslutningstyp | IDC/FLK-stiftlist |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 14 |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutningstyp | Kontakt |
| Statusindikering | LED gul / per kanal |
| Statusindikering finns | ja |
| Driftindikering | LED grön |
| Artikelmått | |
| Bredd | 130,4 mm |
| Höjd | 31,9 mm |
| Djup | 38,13 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Isolationsmaterial kåpa | PA |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 70 °C |
| UL, USA | |
| Märkning | UL 508 Recognized |
| CSA | |
| Märkning | CSA-C22.2 No. 14-13 |
| CSA-C22.2 No. 158-10 | |
| Luft- och krypsträckor | |
| Normer/föreskrifter | EN IEC 60664-1 |
| Montageanvisning | jackbar på 8x RIFLINE complete RIF-1-reläsocklar |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2905195 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK21D1 |
| Produktnyckel | DK21D1 |
| GTIN | 4046356946650 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 86,7 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 80 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |
| ETIM 9.0 | EC002780 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-nummer: Ej tillämplig) |
| Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) | |
| SCIP | c6569905-5808-460a-b12b-e23f071cd945 |