De jackbara elektromekaniska reläerna och Solid-State-reläerna i produktfamiljen RIFLINE complete är liksom grundsockeln godkända enligt UL 508. Motsvarande godkännanden kan hämtas för respektive enskild komponent.
RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21AU
-
Relämodul
2903346
Förmonterad relämodul med skruvanslutning, bestående av: reläsockel, relä med flerskiktskontakter, jackbar indikerings-/avstörningsmodul och monteringsbygel. Kontaktfunktion: 2 växlande kontakter. Inspänning: 24 V DC
Produktdetaljer
| Driftanvisning | Jackbar brygga FBS 2-6... för ingångssidan (A2) och jackbar brygga FBS-2-8... för utgångssidan (11/ 21) |
| Produkttyp | Relämodul |
| Produktfamilj | RIFLINE complete |
| Användning | Universal |
| Driftsätt | 100 % ED |
| Mekanisk livslängd | ca 3x 107 kopplingar |
| Isoleringsegenskaper | |
| Isolering | Säker isolering mellan ingång och utgång |
| Basisolering mellan de växlande kontakterna | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Status för dataunderhåll | |
| Datum för senaste dataunderhåll | 12.09.2025 |
| Elektrisk livslängd | se diagram |
| Maximal förlusteffekt vid märkvillkor | 0,43 W |
| Isolationsspänning (Spole/kontakt) | 4 kVeff (50 Hz, 1 min., spole/Kontakt) |
| Isolationsspänning (Växlande kontakt/växlande kontakt) | 2,5 kVeff (50 Hz, 1 min., växlande kontakt/växlande kontakt) |
| Märkisolationsspänning | 250 V AC |
| Märkstötspänning | 6 kV (Ingång/utgång) |
| 4 kV (mellan de växlande kontakterna) |
| Magetiseringssida | |
| Ingångsmärkspänning UN | 24 V DC |
| Ingångsspänningsområde | 19,2 V DC ... 33,6 V DC (20 °C) |
| Ingångsspänningsområde beroende på UN | se diagram |
| Drivenhetens kopplingsförhållande | monostabil |
| Drivenhet (polning) | polad |
| Typisk ingångsström vid UN | 18 mA |
| Typisk tillslagstid | 8 ms |
| Typisk utlösningstid | 10 ms |
| Spolspänning | 24 V DC |
| Skyddskoppling | Brytdiod |
| Driftindikering | LED gul |
| Direktstart | |
| Kontaktutförande | 2 växlande kontakter |
| Typ av kopplingskontakt | Enkelkontakt |
| Kontaktmaterial | AgNi, hårdförgylld |
| Kopplingsström maximal | 30 V AC |
| 36 V DC | |
| Minimal kopplingsspänning | 100 mV (upp till 10 mA) |
| Kontinuerlig strömbegränsning | 50 mA |
| Maximal inkopplingsström | 50 mA |
| Minimal kopplingsström | 1 mA (24 V) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 1,2 W (vid 24 V DC) |
| Användningskategori CB Scheme (IEC 60947-5-1) | AC15, 1,5 A/240 V (Slutande kontakt) |
| AC15, 2 A/250 V (Brytande kontakt) | |
| DC13, 2 A/24 V (Brytande kontakt) | |
| DC13, 0,2 A/250 V (Slutande kontakt) | |
| Direktstart: vid skadat guldskikt | |
| Anmärkning | följande värden gäller vid skadat guldskikt |
| Kontaktmaterial | AgNi |
| Kopplingsström maximal | 250 V AC/DC |
| Minimal kopplingsspänning | 5 V (upp till 10 mA) |
| Maximal inkopplingsström | 25 A (20 ms, slutande kontakt) |
| Minimal kopplingsström | 10 mA (vid 5 V) |
| Bryteffekt (resistiv last) maximal | 192 W (vid 24 V DC) |
| 96 W (vid 48 V DC) | |
| 60 W (vid 60 V DC) | |
| 44 W (vid 110 VDC) | |
| 57 W (vid 220 VDC) | |
| 2000 VA (vid 250 V AC) | |
| Brytförmåga | 2 A (vid 24 V, DC13) |
| 0,2 A (vid 110 V, DC13) | |
| 0,2 A (vid 250 V, DC13) | |
| 2 A (vid 24 V, AC15) | |
| 2 A (vid 120 V, AC15) | |
| 2 A (vid 250 V, AC15) | |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Ledararea, stel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| 0,5 mm² ... 4 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| Ledararea, flexibel (2 ledare med samma area) | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,5 mm² ... 1,5 mm² (TWIN-trådändhylsa med plasthylsa) | |
| Ledarare AWG | 20 ... 10 (styv) |
| 20 ... 12 (flexibel) | |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Artikelmått | |
| Bredd | 16 mm |
| Höjd | 90 mm |
| Djup | 75 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V2 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass (Reläsockel) | IP20 (Reläsockel) |
| Kapslingsklass (Relä) | RT III (Reläer) |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 70 °C |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Normer/föreskrifter | IEC 60947-5-1 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Montageanvisning | monteras utan avstånd |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2903346 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | DK651H |
| Produktnyckel | DK651H |
| GTIN | 4046356732796 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 69,5 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 69,5 g |
| Tullnummer | 85364110 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Lead (CAS-nummer: 7439-92-1) |
| SCIP | 1df541da-388f-41c1-87c7-44ed6521f6c7 |
Kompatibla produkter
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
FBS 2-8 - Jackbar brygga 3030284
-
FBS 2-8 BU - Jackbar brygga 3032567
-
FBS 2-8 GY 7042 - Jackbar brygga 3032541
-
STP 5-2 - Skylthållare 0800967
-
RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT - Systemanslutning 2905195
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 1050004
-
ZB 5 CUS - Märkbandsremsa 0824962
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 1050415
-
UC-TM 5 - Skylt för plintar 0818108
-
UC-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0824581
-
UCT-TM 5 - Skylt för plintar 0828734
-
UCT-TM 5 CUS - Skylt för plintar 0829595
-
ZB 15:UNBEDRUCKT - Märkbandsremsa 0811972
-
ZB 15 CUS - Märkbandsremsa 0824945
-
ZB 15,LGS:L1-N,PE - Märkbandsremsa 0811998
-
UC-TM 16 - Skylt för plintar 0819217
-
UC-TMF 16 - Skylt för plintar 0819262
-
RIF-1-BSC/2X21 - Reläsockel 2900930
-
REL-MR- 24DC/21-21AU - Enkelrelä 2961215
-
RIF-LDP-12-24 DC - Universalmodul 2900939
-
RIF-RH-1 - Monteringsbygel 2900953
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge