Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

RIF-LDP-12-24 DC - Universalmodul
2900939

Universalmodul, för montering på RIF-1, RIF-2, RIF-3 och RIF-4, med brytdiod och gul LED, polaritet: A1+, A2-, ingångsspänning: 12 V DC... 24 V DC ± 30 %

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter