RIF-2-BPT/4X21
-
Reläsockel
2900934
Reläsockel RIF-2..., för industrireläer med 2 eller 4 växlande kontakter, push-in anslutning, möjlighet till anslutning för ingångs-/skyddskretsmodul, för montering på NS 35/7,5
Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera.
Nödvändiga tillbehör
Produktdetaljer
| Produktfamilj | RIFLINE complete |
| Märkspänning UN | 250 V AC/DC |
| Märkström IN | max. 12 A (Applikations-/bestyckningsberoende) |
| Skyddskoppling | Beroende av valda ingångs-/avstörningsmoduler |
| Anslutningstyp | Push-in-anslutning |
| Avisoleringslängd | 8 mm |
| Ledararea styv | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| 0,14 mm² ... 1,5 mm² (Trådändhylsor med plasthylsor) | |
| 0,14 mm² ... 1 mm² (Trådändhylsa med plasthylsa, två ledare på dubbelplint) | |
| Ledarare AWG | 26 ... 16 (styv) |
| 26 ... 16 (flexibel) |
| Borrhål | |
| Diameter | 3,2 mm |
| Bredd | 31 mm |
| Höjd | 96 mm |
| Djup Monteringsbygel | 75 mm (Med monteringsbygel) |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V2 (Kapsling) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Applikations-/bestyckningsberoende) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Test för skadliga gaser | |
| Märkning | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Monteringsläge | valfri |
| Artikelnr | 2900934 |
| Antal/förp. | 10 Styck |
| Minsta beställningsantal | 10 Styck |
| Försäljningskod | DK6523 |
| Produktnyckel | DK6523 |
| GTIN | 4046356733175 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 69,15 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 62,825 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 - Enkelrelä 2903659
-
REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 - Enkelrelä 2903660
-
REL-IR2/LDP- 48DC/2X21 - Enkelrelä 2903661
-
REL-IR2/LDP- 60DC/2X21 - Enkelrelä 2903662
-
REL-IR2/LDP-110DC/2X21 - Enkelrelä 2903663
-
REL-IR2/LDP-125DC/2X21 - Enkelrelä 2903664
-
REL-IR2/LDP-220DC/2X21 - Enkelrelä 2903665
-
REL-IR2/L- 24AC/2X21 - Enkelrelä 2903666
-
REL-IR2/L-120AC/2X21 - Enkelrelä 2903667
-
REL-IR2/L-230AC/2X21 - Enkelrelä 2903668
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 - Enkelrelä 2903676
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 - Enkelrelä 2903677
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21 - Enkelrelä 2903678
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21 - Enkelrelä 2903679
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21 - Enkelrelä 2903680
-
REL-IR4/LDP-125DC/4X21 - Enkelrelä 2903681
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21 - Enkelrelä 2903686
-
REL-IR4/L-120AC/4X21 - Enkelrelä 2903687
-
REL-IR4/L-230AC/4X21 - Enkelrelä 2903688
-
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU - Enkelrelä 2903669
-
REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU - Enkelrelä 2903670
-
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - Enkelrelä 2903671
-
REL-IR4/LDP- 60DC/4X21AU - Enkelrelä 2903672
-
REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU - Enkelrelä 2903673
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU - Enkelrelä 2903675
-
REL-IR4/LDP-220DC/4X21 - Enkelrelä 2903682
-
REL-IR4/L- 24AC/4X21AU - Enkelrelä 2903683
-
REL-IR4/L-120AC/4X21AU - Enkelrelä 2903684
-
REL-IR4/L-230AC/4X21AU - Enkelrelä 2903685
-
REL-IR2/24DC/2X21 - Enkelrelä 2907051
-
REL-IR2/100AC/2X21 - Enkelrelä 2907052
-
REL-IR2/200AC/2X21 - Enkelrelä 2907053
-
REL-IR4/24DC/4X21 - Enkelrelä 2907054
-
REL-IR4/100AC/4X21 - Enkelrelä 2907055
-
REL-IR4/200AC/4X21 - Enkelrelä 2907056
-
FBS 2-6 - Jackbar brygga 3030336
-
FBS 2-6 BU - Jackbar brygga 3036932
-
FBS 2-6 GY - Jackbar brygga 3032237
-
STP 5-2 - Skylthållare 0800967
-
RIF-RH-2 - Monteringsbygel 2900954
-
RIF-RHS-2 - Monteringsbygel 2908043
-
RIF-RHM-2 - Låsarm för relä 2905984
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - Universalmodul 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - Universalmodul 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - Universalmodul 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - Universalmodul 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - Universalmodul 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Universalmodul 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - Universalmodul 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - Universalmodul 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - Universalmodul 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - Universalmodul 2900951
-
RIF-T3-24UC - Tidsmodul 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - Universalmodul 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - Universalmodul 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Ändkåpa 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN-skena med hål 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN-skena med hål 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN-skena utan hål 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201895
-
NS 35/15 CAP - Ändkåpa 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN-skena utan hål 1201798
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge