Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

REL-IR4/LDP- 48DC/4X21AU - Enkelrelä
2903671

Jackbart industrirelä med effektkontakter och extra hårdförgyllning, 4 växlande kontakter, testknapp, status-LED, mekanisk indikering av kopplingsläge, brytdiod, polaritet A1+, A2-, spolspänning: 48 V DC

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer









Kompatibla produkter