NBC-MRD SCO RAIL/.../...
-
Nätverkskabel
1412179
Nätverkskabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, skärmad, Hane vinklad M12 SPEEDCON, kodning: D / IP65, på fri kabelände, kabellängd: Fri ingång (0,2 ... 40,0 m), för spårbunden trafik
Produktdetaljer
Allmänt | Fler produkter med variabel kabeltyp och variabla kabellängder finns i avsnittet Tillbehör |
Produkttyp | Datakabel konfektionerad |
Användning | Spårbunden trafik |
Sensortyp | PROFINET |
Poltal | 4 |
Antal kabelutgångar | 1 |
Skärmad | ja |
Kodning | D |
Isoleringsegenskaper | |
Överspänningskategori | II |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Bussystem | PROFINET |
Ethernet | |
Signaltyp/kategori | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
Statusindikering | nej |
Statusindikering finns | nej |
Märkspänning UN | 48 V AC |
60 V DC | |
Märkström IN | 4 A |
Överföringsmedium | Koppar |
Överföringshastighet | 100 MBit/s |
Överföringsegenskaper (kategori) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
Anslutning 1 | |
Konstruktion | Hane vinklad M12 SPEEDCON / IP65 |
Poltal | 4 |
Låsanordningstyp | SPEEDCON |
Kodningstyp | D (Data) |
Skärmad | ja |
Färg handtag | svart |
Material | CuSn (Kontakt) |
Ni/Au (Kontaktyta) | |
PA 6.6 (Kontaktledare) | |
PA 6.6 (Handtag) | |
Förzinkat gjutgods, förnicklat (Förskruvning) | |
Normer/föreskrifter | PA 6.6: Brandskydd i skenfordon - kravsatser R22, R23 och R24 enligt DIN EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) |
Anslutningsfrekvens | ≥ 100 |
Isolationsmotstånd | ≥ 100 MΩ |
Åtdragningsmoment | 0,4 Nm |
Skyddsklass | IP65 |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C |
Anslutning 2 | |
Konstruktion | fri kabelände |
Kabellängd | Fri ingång (0,2 ... 40,0 m) |
PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 förstärkt [936] | |
Kabelvikt | 81 g/m |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 förstärkt [936] |
PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 förstärkt 936 | |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalhastighet | 66 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,95 mm |
Ledarens ytterdiameter | 7,25 mm ±0,3 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | försilvrad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | PE-X |
Enkelledare, färg | vit-blå, orange-gul |
Väggtjocklek ytterhölje | ≥ 0,80 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Plastkascherad aluminiumfolie, nät av förtennad koppartråd |
Optisk skärmtäckning | 100 % |
Ledarmotstånd max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Kopplingsmotstånd | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
driftkapacitans | ≤ 65 pF (Ledare-ledare) |
≤ 100 pF (ledare-skärm) | |
Märkspänning kabel | 300 V AC |
Isolationsspänning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuter) |
Minsta böjradie, fast dragen | 6 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 10 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 44 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 73 mm |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 80 dB (vid 1 MHz) |
76 dB (vid 4MHz) | |
67 dB (vid 10 MHz) | |
60 dB (vid 31,5 MHz) | |
56 dB (vid 62,5 MHz) | |
53 dB (vid 100 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 35 dB (vid 4MHz) |
35 dB (vid 10 MHz) | |
35 dB (vid 31,5 MHz) | |
33 dB (vid 62,5 MHz) | |
33 dB (vid 100 MHz) | |
Fjärröverhörningsdämpning (FEXT) | 35 dB (vid 4MHz) |
35 dB (vid 10 MHz) | |
35 dB (vid 31,5 MHz) | |
33 dB (vid 62,5 MHz) | |
33 dB (vid 100 MHz) | |
Vågdämpning | 2 dB (vid 1 MHz) |
4 dB (vid 4MHz) | |
6,5 dB (vid 10 MHz) | |
10,5 dB (vid 31,5 MHz) | |
14 dB (vid 62,5 MHz) | |
18 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxicitet | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rökgastät | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
oljebeständighet | enligt IRM 902, 72 h vid 100 °C |
Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Risknivå HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klass C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Risknivå LR1 - LR4) | |
Övrig beständighet | beständig mot bränsle (enligt IRM 903, 168 h vid 70 °C) |
Drifttemperatur | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 [937] | |
Kabelvikt | 70 kg/km |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 [937] |
PROFINET RADOX® Spårbunden användning. CAT5 937 | |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signalhastighet | 75 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | ca. 1,5 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,60 mm ±0,4 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel / färg | svart RAL 9005 |
Material ledare | försilvrad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | skummad PE |
Enkelledare, färg | vit-blå, orange-gul |
Väggtjocklek ytterhölje | ca. 1,00 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Plastkascherad aluminiumfolie, nät av förtennad koppartråd |
Ledarmotstånd max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Kopplingsmotstånd | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
driftkapacitans | ≤ 65 pF (Ledare-ledare) |
≤ 100 pF (ledare-skärm) | |
Märkspänning kabel | 300 V AC |
Isolationsspänning | 2000 V AC (50 Hz, 5 minuter) |
Minsta böjradie, fast dragen | 6 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 40 mm |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 73 dB (vid 1 MHz) |
70 dB (vid 4MHz) | |
65 dB (vid 10 MHz) | |
57 dB (vid 31,5 MHz) | |
52 dB (vid 62,5 MHz) | |
48 dB (vid 100 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 25 dB (vid 4MHz) |
30 dB (vid 10 MHz) | |
30 dB (vid 31,5 MHz) | |
30 dB (vid 62,5 MHz) | |
28 dB (vid 100 MHz) | |
Fjärröverhörningsdämpning (FEXT) | 25 dB (vid 4MHz) |
30 dB (vid 10 MHz) | |
30 dB (vid 31,5 MHz) | |
30 dB (vid 62,5 MHz) | |
28 dB (vid 100 MHz) | |
Vågdämpning | 2 dB (vid 1 MHz) |
4,4 dB (vid 4MHz) | |
7,4 dB (vid 10 MHz) | |
14 dB (vid 31,5 MHz) | |
20 dB (vid 62,5 MHz) | |
26 dB (vid 100 MHz) | |
Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 |
EN 50266 | |
EN 60332-3-25 | |
NF C32-070, 2.1 | |
NF C32-070, 2.2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
enligt ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
Brandgaskorrosivitet | EN 50267-2-2 |
Brandgastoxicitet | BS 6853 B.1 |
EN 50305, 9.2 | |
Rökgastät | BS 6853 D.8.7 |
EN 61034-2 | |
UL 1685, 12 (FT4) | |
oljebeständighet | enligt IRM 902, 72 h vid 100 °C |
Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kategori Ia, Ib, II) |
GM/RT 2130 (Kategori Ia, Ib, II) | |
EN 45545 (Risknivå HL1 - HL3) | |
DIN 5510 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
NF F16-101 (Kategori A1, A2, B) | |
NF F16-101 (Klass C / F0) | |
NFPA 130 | |
UNI CEI 11170 (Risknivå LR1 - LR4) | |
Övrig beständighet | beständig mot bränsle (enligt IRM 903, 168 h vid 70 °C) |
Drifttemperatur | -50 °C ... 90 °C (Kabel, fast montering) |
-40 °C ... 90 °C (Kabel, rörlig montering) | |
PROFINET BETAtrans® spårbunden användning. CAT5 [939] | |
Kabelvikt | 71 kg/km |
Poltal | 4 |
Skärmad | ja |
Ledartyp | PROFINET BETAtrans® spårbunden användning. CAT5 [939] |
PROFINET BETAtrans® spårbunden användning. CAT5 939 | |
Ledarkonstruktion | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Signallöptid | 4,4 ns/m |
Signalhastighet | 0,75 c |
Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,25 mm |
AWG signalledning | 22 |
Kabeldiameter | 4x 0,34 mm² |
Tråddiameter inklusive isolering | 1,4 mm ±0,1 mm |
Ledarens ytterdiameter | 6,60 mm ±0,2 mm |
Yttermantel, material | PE-X |
Yttermantel / färg | svart |
Material ledare | förtennad Cu-ledare |
Material, ledarisolation | Cell-PE |
Enkelledare, färg | vit-blå, orange-gul |
Väggtjocklek ytterhölje | 1,00 mm |
totalkabling | Stjärnformad |
Skärm | Aluminiumomhöljd polyesterfolie, flätad av förtennade koppartrådar |
Ledarmotstånd max. | ≤ 54,4 Ω/km |
Isolationsmotstånd | ≥ 5 GΩ*km |
Kopplingsmotstånd | < 13,00 mΩ/m (f = 1 MHz) |
< 8,00 mΩ/m (f = 10 MHz ... 100 MHz) | |
Impedans | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
Ledningskapacitet | 44 nF/km (Ledare-ledare) |
Ledningsimpedans | 100 Ω ±15 Ω (f = 0,5 MHz ... 3 MHz) |
Märkspänning kabel | 125 V |
Provspänning ledare/ledare | 1000 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Provspänning ledare/skärm | 1000,00 V AC (50 Hz, 1 min.) |
Minsta böjradie, fast dragen | 5 x D |
Minsta böjradie, flexibelt dragen | 6 x D |
Minsta böjradie, fast kablage | 33 mm |
Minsta böjradie, rörligt förlagd | 40 mm |
Draghållfasthet | ≤ 60 N (kortvarigt) |
≤ 15 N (kontinuerlig) | |
Näröverhörningsdämpning (NEXT) | 76 dB (vid 1 MHz) |
71 dB (vid 4MHz) | |
64 dB (vid 10 MHz) | |
60 dB (vid 16 MHz) | |
56 dB (vid 31,25 MHz) | |
52 dB (vid 62,5 MHz) | |
48 dB (vid 100 MHz) | |
45 dB (vid 155 MHz) | |
42 dB (vid 200 MHz) | |
Effektsummerad näröverhörningsdämpning (PSNEXT) | 73 dB (vid 1 MHz) |
68 dB (vid 4MHz) | |
61 dB (vid 10 MHz) | |
57 dB (vid 16 MHz) | |
53 dB (vid 31,25 MHz) | |
49 dB (vid 62,5 MHz) | |
45 dB (vid 100 MHz) | |
42 dB (vid 155 MHz) | |
39 dB (vid 200 MHz) | |
Returflödesdämpning (RL) | 25 dB (vid 1 MHz) |
25 dB (vid 4MHz) | |
28 dB (vid 10 MHz) | |
28 dB (vid 16 MHz) | |
27 dB (vid 31,25 MHz) | |
26 dB (vid 62,5 MHz) | |
25 dB (vid 100 MHz) | |
25 dB (vid 155 MHz) | |
23 dB (vid 200 MHz) | |
Fjärröverhörningsdämpning (FEXT) | 25 dB (vid 1 MHz) |
25 dB (vid 4MHz) | |
28 dB (vid 10 MHz) | |
28 dB (vid 16 MHz) | |
27 dB (vid 31,25 MHz) | |
26 dB (vid 62,5 MHz) | |
25 dB (vid 100 MHz) | |
25 dB (vid 155 MHz) | |
23 dB (vid 200 MHz) | |
Vågdämpning | 1,5 dB (vid 1 MHz) |
3,3 dB (vid 4MHz) | |
5,3 dB (vid 10 MHz) | |
6,9 dB (vid 16 MHz) | |
9,9 dB (vid 31,25 MHz) | |
14,5 dB (vid 62,5 MHz) | |
18,8 dB (vid 100 MHz) | |
23,6 dB (vid 155 MHz) | |
27,3 dB (vid 200 MHz) | |
Halogenfri | enligt EN 50267-2-1 |
enligt EN 60684-2 | |
Flamhärdighet | enligt EN 60332-1-2 |
enligt EN 50266-2-5 | |
enligt ISO 14572 5.21 (UN ECE-R 118.01) | |
Rökgastät | EN 61034-2 |
oljebeständighet | enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 902 |
Brandskydd i spårburna fordon | BS 6853 (Kabel intern Ia, Ib, II / kabel extern Ia, Ib, II) |
DIN 5510-2 (Brandskyddssteg 1, 2, 3, 4) | |
EN 45545-2 (Risknivå HL1 - HL3) | |
EN 50306-4 | |
NF F16-101 (Klassificering C / F1) | |
NF F16-101 (Kabel intern A1, A2, B / kabel extern A1, A2, B) | |
NFPA 130 | |
PN-K-02511 | |
UIC 564-2 (Klass A) | |
Övrig beständighet | beständig mot bränslen (enligt EN 60684-2, 72 h vid 100 °C, IRM 903) |
beständig mot ozon (enligt EN 50306-4, 72 h vid 40 °C, förfarande B, volymkoncentration 200 x 10-6) | |
Drifttemperatur | -40 °C ... 85 °C (Kabel, fast montering) |
-25 °C ... 70 °C (Kabel, rörlig montering) | |
160 °C (Kortslutning) |
Omgivningsförhållanden | |
Skyddsklass | IP65 |
Drifttemperatur (Hane/hona) | -40 °C ... 85 °C (Hane/hona) |
M12 | |
Normbeteckning | M12-kontakter |
Standarder/föreskrifter | IEC 61076-2-101 |
Normbeteckning | Stötar, vibrationer |
Standarder/föreskrifter | EN 50155 |
Artikelnr | 1412179 |
Antal/förp. | 1 Styck |
Minsta beställningsantal | 1 Styck |
Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
Försäljningskod | AF1CJN |
Produktnyckel | AF1CJN |
GTIN | 4046356993777 |
Tullnummer | 85444290 |
Ursprungsland | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 26121600 |
EU RoHS | |
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
EU REACH SVHC | |
Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-nummer: 119-47-1) |
Kompatibla produkter
-
NBC-MSD SCO RAIL/.../... - Nätverkskabel 1412178
-
NBC-MSD-MSD SCO RAIL/.../... - Nätverkskabel 1412177
-
NBC-FSD SCO RAIL/.../... - Nätverkskabel 1412181
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Täckhuv 1430873
-
SAC-M12-EXCLIP-M - Säkringsclip 1558988
-
PATG HF 3/18 - Kabelmärkningsmaterial 1014059
-
PATG HF 3/23 - Kabelmärkningsmaterial 1014060
-
PATG HF 3/30 - Kabelmärkningsmaterial 1014061
-
PATG HF 4/18 - Kabelmärkningsmaterial 1014065
-
PATG HF 4/23 - Kabelmärkningsmaterial 1014066
-
PATG HF 4/30 - Kabelmärkningsmaterial 1014067
-
KMK HP (25X6) - Kabelskylthållare 0830720
-
KMK HP (29X8) - Kabelskylthållare 0830721
-
WMTB HF (40X12)R YE - Kabelmärkning 0830408
-
WMTB HF (55X15)R YE - Kabelmärkning 0830410
-
WMTB HF (55X25)R YE - Kabelmärkning 0830412
-
WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE - Krympslang 0801025
-
WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE - Krympslang 0833244
-
WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE - Krympslang 0801029
-
WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE - Krympslang 0833245
-
UCT-WMCO 5,4 (23X8) - Ledarmärkning 0832105
-
UCT-WMCO 6,1 (23X8) - Ledarmärkning 0832106
-
UCT-WMCO 6,8 (23X8) - Ledarmärkning 0832107
-
UCT-WMCO 7,5 (23X8) - Ledarmärkning 0832108
-
WMTB-AL (40X15) - Kabelmärkning 0830524
-
WMTB-AL (60X15) - Kabelmärkning 0830525
-
LS-WMTB-AL (40X15) - Kabelmärkning 0831501
-
LS-WMTB-AL (40X15) BK - Kabelmärkning 0831509
-
LS-WMTB-AL (60X15) - Kabelmärkning 0831502
-
LS-WMTB-AL (60X15) BK - Kabelmärkning 0831510
-
LS-WMTB-AL (100X15) - Kabelmärkning 0831503
-
LS-WMTB-AL (100X15) BK - Kabelmärkning 0831511
-
SACC-M12MSD-4QO SH PN - Datakontakter 1411068
-
SACC-M12FSD-4QO SH PN - Datakontakter 1411071
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - Kontakt 1424682
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - Kontakt 1424684
-
SACC-M12FSD-4PL SH PN - Kontakt 1424683
-
SACC-M12FRD-4PL SH PN - Kontakt 1424685
-
SACC-M12MSD-4CT-CM SH PN - Datakontakter 1422846
-
SACC-M12MRD-4CT-CM SH PN - Datakontakter 1422847
-
SACC-M12FSD-4CT-CM SH PN - Datakontakter 1422848
-
SACC-M12FRD-4CT-CM SH PN - Datakontakter 1422849
-
SACC-PO12MSD-4CT-CM SH PN - Datakontakter 1021830
-
SACC-PO12MRD-4CT-CM SH PN - Datakontakter 1021831
-
SACC-M12MSD-4QO SH ETH - Datakontakter 1411066
-
SACC-M12FSD-4QO SH ETH - Datakontakter 1411069
-
TSD 04 SAC - Momentskruvdragare 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Momentskruvdragare 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adapterinsats 1212600
-
SAC BIT M12-D15 - Verktyg 1208432
-
B-STIFT - Märkpenna 1051993
-
CUTFOX 12 - Kabelsaxar 1212128
-
CUTFOX-S VDE - Sidavbitare 1212207
-
MICROFOX-SP-1 - Sidavbitare 1212487
-
WIREFOX 4 - Avisoleringsverktyg 1212156
-
WIREFOX-E 4 - Avisoleringsverktyg 1212704
-
WIREFOX 10 - Avisoleringsverktyg 1212150
Fördelar
Enkelt och säkert: 100 % elektriskt beprövade jackbara komponenter
Säkert låst med speciella vibrationsbromsar
Beständigt mot temperaturpåverkan – testad för utökat temperaturområde och mot temperaturchocker
Överföra signaler tillförlitligt – 360°-skärm i elektromagnetiskt belastad omgivning
Sökte ofta
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge