NBC-M12MSX/10,0-94F/M12MSX - Nätverkskabel
1407486
E-nummer: 5152695

Nätverkskabel, Ethernet CAT6A (10 GBit/s), CC-Link IE CAT6A (10 GBit/s), 8-polig, PUR halogenfri, vattenblå RAL 5021, skärmad (Advanced Shielding Technology), Hane rak M12, kodning: X / IP67, på Hane rak M12, kodning: X / IP67, kabellängd: 10 m

Produktdetaljer









Kompatibla produkter