TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS - Modulhållare
2905204

Termination-Carrier för redundant anslutning av 8 MACX Analog Ex i-utgångsisolationsförstärkare till digitala utgångskort på Yokogawa ProSafe-RS styrsystemet, via två KS40 kontakter, 40-poliga. Lämplig för Yokogawa-kort SAI 533.

Den här produkten behöver ytterligare produkter för att fungera. Nödvändiga tillbehör

Produktdetaljer










Kompatibla produkter




Fördelar

Mekaniskt frånkopplad, passivt kretskort
Redundant systemanslutning, 40-polig (KS/AKB-kompatibel)
Enkel eller redundant matning (diodfrånkopplad, polskyddad) och övervakningsfunktion förverkligas via separat DIN-skenemodul
Robust aluminiumprofil med integrerad DIN-skena
Sidodelar med integrerade ändhållare
Kabelsatserna för signalanslutning ingår i leveransomfånget och behöver inte beställas separat