MACX MCR-EX-SL-IDSI-I - Utgångsisolator
2865405

Utgångsisolator med egensäkerhet, HART. Isolerar och överför 0/4-20 mA-signaler med egensäkerhet till en last (I/P-omvandlare, reglerventiler, displayer) i explosionsfarligt område. Identifiering av kabelbrott, SIL 2 enligt IEC 61508. Ersättningsartikel: 2908060 MACX MCR-EX-IDS-I-I.

Produktdetaljer








Kompatibla produkter



Fördelar

Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Ledningsfelindikering (LFD)
Galvanisk 3-vägs isolation
Utgång: 0/4 mA ... 20 mA, [Ex ia] IIC
Jackbar skruv- och fjäderkraftanslutning (Push-in Technology), med integrerade kontakthylsor för HART-kommunikator
Bidirektionell överföring av digitala HART-kommunikationssignaler
Ingång: 0/4 mA ... 20 mA