FLK 40-PA/EZ-DR/KS/4500/YUC
-
Frontadapter
2902912
Gjuten frontadapter med uppfäst, halogenfri rundkabel och en på båda sidor ingjuten 40-polig hona för anslutning av Yokogawa styrsystem. Kabellängd: 45,0 m
Produktdetaljer
| Driftspänning (DC) | ≤ 30 V DC |
| Nominellt driftsätt | 100 % ED |
| Ström (per serie) | ≤ 500 mA (i avrullat tillstånd) |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA CS3000 CentumVP | |
| Passande I/O-kort | AAI543 |
| AAI141 | |
| AAI143 | |
| AAI835 | |
| AAI841 | |
| AAI135 | |
| AAR181 | |
| AAT141 | |
| AAV141 | |
| AAV142 | |
| AAB841 | |
| AAV542 | |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA STARDOM | |
| Passande I/O-kort | NFAI543 |
| NFAI141 | |
| NFAI143 | |
| NFAI835 | |
| NFAI841 | |
| NFAI135 | |
| NFAV141 | |
| NFAV142 | |
| NFAB841 | |
| NFAV542 | |
| Kompatibelt styrsystem YOKOGAWA ProSafe-RS | |
| Passande I/O-kort | SAI143 |
| SAV144 | |
| SAI533 | |
| Anslutning 1 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
| Anslutningstyp | Yokogawa, I/O-kort kompatibla |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 40 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm (Förskruvning) |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Anslutning 2 | |
| Anslutning enligt norm | IEC 60603-13 (i enlighet) |
| Anslutningstyp | Yokogawa, KS kompatibel |
| Antal anslutningar | 1 |
| Poltal | 40 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm (Förskruvning) |
| Anslutningsfrekvens | > 50 |
| Delning | 2,54 mm |
| Kabel | |
| Längd | 45 m |
| 40X0.14 [PVC] | |
| UL AWM-stil | 2464/1061 |
| Poltal | 40 |
| Skärmad | ja |
| Ledartyp | 40X0.14 [PVC] |
| Ledartyp | Konfektionerad, skärmad rundkabel |
| Uppbyggnad signalkabel | 7x 0,16 mm |
| AWG signalledning | 26 |
| Kabeldiameter | 40x 0,14 mm² |
| Tråddiameter inklusive isolering | 1 mm ±0,03 mm |
| Ledarens ytterdiameter | 9,80 mm ±0,3 mm |
| Yttermantel, material | Halvstyv PVC |
| Yttermantel / färg | grå |
| Material ledare | förtennad Cu-ledare |
| Ledningsmotstånd | ≤ 145 Ω/km (vid 20 °C) |
| Isolationsmotstånd | ≥ 20 MΩ*km (20 °C) |
| Minsta böjradie, fast kablage | 101 mm |
| Minsta böjradie, rörligt förlagd | 182 mm |
| Dynamisk lastkapacitet (böjning) | Böjcykler maximalt: 5000 (Vid radie ≥ 18 x ytterdiametern) |
| Halogenfri | nej |
| Flamhärdighet | IEC 60332-1-2 (råledning) |
| VDE 0842, Teil 332-1-2 (råledning) | |
| IEC 60332-3-22 (råledning) | |
| UL VW-1 | |
| CSA FT-1 | |
| oljebeständighet | mot enstaka stänk (råledning) |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 |
| Kapslingsklass (Monteringsställe) | ≥ IP54 (Monteringsställe) |
| Drifttemperatur (fast förläggning) | -40 °C ... 70 °C (fast installation) |
| Drifttemperatur (rörlig förläggning) | -10 °C ... 70 °C (rörlig installation) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| UKCA | |
| Certifikat | UKCA-konform |
| Monteringsläge | valfri |
| Driftanvisning | Observera installationsdirektivets specifikationer för avsedd användning (se nedladdningar). Vid tillämpningar eller användning med produkter från tredje part måste även specifikationerna, samt säkerhets- och varningsinstruktionerna från respektive tredjepartstillverkare följas. |
| Artikelnr | 2902912 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Information | Tillverkas vid beställning (ingen retur) |
| Försäljningskod | DK222N |
| Produktnyckel | DK222N |
| GTIN | 4046356696746 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 7 178 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 7 178 g |
| Tullnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002584 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
Fördelar
Ingjuten kontakt
Skruvbar
KS-/AKB-kompatibel kontakt för modulsidan
Kabelutgång på sidan från I/O-komponenten
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge