MACX MCR-SL-IDSI-I
-
Utgångsisolator
2865971
Utgångsisolator, HART. Isolerar och överför 0/4-20 mA signaler till en last (I/P-omvandlare, reglerventiler, displayer). Identifiering av kabelbrott, SIL 2 enligt IEC 61508, skruvanslutning. Ersättningsartikel: 2908063 MACX MCR-IDS-I-I.
Produktdetaljer
| Användning | Analog OUT |
| Antal kanaler | 1 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | II |
| Nedsmutsningsgrad | 2 |
| Galvanisk isolation mellan in- och utgång | ja |
| Signalöverföringsbeteende | In = Out |
| svar på en överföring (10-90%) | < 140 µs (vid hopp 4 mA 20 mA) |
| Temperaturkoefficient maximal | < 0,01 %/K |
| Överföringsfel maximalt | < 0,1 % (av slutvärdet) |
| Typiskt överföringsfel | < 0,05 % (av slutvärdet) |
| Galvanisk isolation Ingång/utgång/försörjning | |
| Märkisolationsspänning | 300 Veff |
| Isolationsspänning | 1,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Försörjning | |
| Spänningsförsörjning | 24 V DC |
| Spänningsområde | 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC, -20 % ... +25 %) |
| Maximal strömupptagning | < 46 mA (24 V DC / 20 mA) |
| Förlusteffekt | < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) |
| Signal: Ström | |
| Antal ingångar | 1 |
| Ingångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Ingångsimpedans | > 100 kΩ (när ledningsfel uppstår) |
| spänningsfall | 5,4 V (20 mA) |
| Signal: Ström | |
| Beskrivning av utgången | Strömutgång |
| Antal utgångar | 1 |
| Utgångssignal ström | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA | |
| Last/utgångslast strömutgång | < 800 Ω (20 mA) |
| < 730 Ω (22,5 mA) | |
| Utgångsrippel | < 20 mVeff |
| Anslutningstyp | Skruvanslutning |
| Avisoleringslängd | 7 mm |
| Skruvgänga | M3 |
| Ledararea styv | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledararea flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledarare AWG | 24 ... 14 |
| Åtdragningsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Datakommunikation (bypass) | |
| HART-funktion | ja |
| Stödda protokoll | HART |
| Statusindikering | LED grön (spänningsförsörjning) |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 12,5 mm |
| Höjd | 112,5 mm |
| Djup | 114,5 mm |
| Färg | grå (RAL 7042) |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 (Kapsling) | V0 (Kapsling) |
| Kåpans material | PA 6.6-FR |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Säkerhetstekniska data: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
| Omgivningsförhållanden | |
| Kapslingsklass | IP20 (ej värderad av UL) |
| Drifttemperatur | -20 °C ... 60 °C (valfritt monteringsläge) |
| Omgivningstemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höjdläge | ≤ 2000 m |
| Tillåten relativ luftfuktighet (drift) | 10 % ... 95 % (ingen daggbildning) |
| CE | |
| Certifikat | CE-konform |
| Observera | ytterligare EN 61326-1 |
| ATEX | |
| Märkning | II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X |
| UL, USA / Kanada | |
| Märkning | UL 508 Listed |
| UL 61010 Listed | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
| Godkännande för fartygsbyggnation | |
| Märkning | C, EMC1 |
| Certifikat | DNV GL TAA00000AG |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Märkning | 2 |
| Data för fartygsbyggnad | |
| Temperature | B |
| Humidity | B |
| Vibration | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Elektromagnetisk påverkan | Överensstämmelse med EMC-direktivet |
| Immunitet | EN 61000-6-2 |
| Emission | |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-6-4 |
| Elektromagnetiskt HF-fält | |
| Benämning | Elektromagnetiskt HF-fält |
| Normer/föreskrifter | EN 61000-4-3 |
| Monteringssätt | DIN-skenemontage |
| Artikelnr | 2865971 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | DK1112 |
| Produktnyckel | DK1112 |
| GTIN | 4046356449540 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 175,2 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 140,9 g |
| Tullnummer | 85437090 |
| Ursprungsland | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121008 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja |
| undantagsregler i den mån de är kända | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklaring”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
MACX MCR-PTB - Matnings-/felindikeringsmodul 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Matnings-/felindikeringsmodul 2924184
-
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI - Modulhållare 2924854
-
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI - Modulhållare 2902932
-
GW HART USB MODEM - Kabel adapter 1003824
-
UC-EMLP (11X9) - Plastskylt 0819291
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Plastskylt 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0822602
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Plastskylt 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Plastskylt 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Plastskylt 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Plastskylt 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Plastskylt 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Apparatskylt 0831678
-
LS-EMLP (11X9) YE - Apparatskylt 0831732
-
LS-EMLP (11X9) SR - Apparatskylt 0831705
-
MPS-MT - Testpropp 0201744
-
MPS-IH BK - Isolerstopphylsa 0201731
-
MPS-IH GY - Isolerstopphylsa 0201728
-
MPS-IH GN - Isolerstopphylsa 0201702
-
MPS-IH YE - Isolerstopphylsa 0201692
-
MPS-IH BU - Isolerstopphylsa 0201689
-
MPS-IH RD - Isolerstopphylsa 0201676
-
MPS-IH WH - Isolerstopphylsa 0201663
Fördelar
Strömförsörjning via DIN-skene-kontakt möjlig
Till SIL 2 enligt EN 61508
Installation i zon 2, skyddsklass "n" (EN 60079-15) godkänd
Ledningsfelindikering (LFD)
Galvanisk 3-vägs isolation
Jackbar skruv- och fjäderkraftanslutning (Push-in Technology), med integrerade kontakthylsor för HART-kommunikator
Bidirektionell överföring av digitala HART-kommunikationssignaler
Ingång: 0/4 mA ... 20 mA
Utgång: 0/4 mA ... 20 mA
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge