TML (104X10)R
-
Märkremsor
0801835
Märkremsor, Rulle, vit, omärkt, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, för plintbredd: 104 mm, Antal enskilda skyltar: 1500, textfältets höjd: 10 mm, textfältets bredd: 104 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
De självhäftande märkremsorna i märkningsserien SK, ger möjlighet att märka produkter som inte har en märkplats, perfekt för märkning av COMBICON-kontakter
Märkband och platta märkband kan märkas i efterhand med TML-märkningsfolie
Snabb och kostnadseffektiv märkning med THERMOMARK ... rullskrivare från Phoenix Contact
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel och mekanisk påverkan
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla TML ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål