EML-ESD (25,4X12,7)R
-
Märkning av apparater
0830570
Märkning av apparater, Rulle, vit, utan text, kan märkas med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringssätt: limning, Antal enskilda skyltar: 2500, textfältets höjd: 12,7 mm, textfältets bredd: 25,4 mm
Produktdetaljer
Kompatibla produkter
Fördelar
Skylten EML-ESD är till för märkning av känsliga komponenter på kretskort
Skylten har ett statiskt dissipativt lim som förhindrar överföring av elektrostatiska spänningar och på så sätt skyddar komponenten
I kombination med ett passande färgband har märkningen en hög beständighet mot lösningsmedel
Materialen EML-ESD ... är UL-listade
Märkningsservice: Phoenix Contact märker alla EML-ESD ...-skyltar individuellt enligt dina önskemål