Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTPOWER 185 3L/N-F - Kraftkabelplint
1054736

Kraftkabelplint, blockad, märkspänning: 1000 V, märkström: 309 A, antal anslutningar: 8, poltal: 4, anslutningstyp: PowerTurn-anslutning, 1. Plan, area: 95 mm2 - 185 mm2, monteringssätt: direkt fastskruvning, färg: grå/blå

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Med starkströmsplinten gäler enkel och lätt jackning nu även för stora ledare
Utöver användning av det befintliga testuttaget kan givarplintar jackas på, som vardera ger upptagning av ytterligare två testkablar
Den kompakta konstruktionen möjliggör kabeldragning i trånga utrymmen
Push-in anslutningsplintarna utmärker sig, förutom genom systemegenskaperna hos CLIPLINE complete-systemet, genom enkel anslutning av ledare med trådändhylsa eller styva ledare utan verktyg