Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

PTRV 4 /WH - Korskopplingsplintar
3270115

Korskopplingsplintar, märkspänning: 250 V, märkström: 10 A, anslutningstyp: Push-in-anslutning, Våning 1, 2, 3 och 4, Märkarea: 1,5 mm2, area: 0,14 mm2 - 2,5 mm2, montering: NS 35/7,5, NS 35/15, färg: grå, färg anslutningselement: ‎vit

Produktdetaljer









Kompatibla produkter



Fördelar

Hög kontaktkvalitet som ersättning för Wire-Wrap, Termi-Point, mm
Individuellt färgad tilldelning av ledare och anslutningspunkter för att möjliggöra felfritt, säkert arbete
Verktygslös kabeldragning i trånga utrymmen genom kompakt storlek
Testuttaget på 2,3 mm möjliggör testning med handelsbrukliga testspetsar mellan ledarna