Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

D-PTRV 4 WH 1-8 - Ändbricka
1117529

Ändbricka, djup: 48,9 mm, bredd: 2,2 mm, höjd: 63,6 mm, färg: vit

Produktdetaljer








Fördelar

Samma form som korskopplingsplinten PTRV...
Platsbesparande skiljevägg och ändbricka med isolerande funktion
Märkt med 1 ... 8, lodrätt läsbar