HC-M-05-MWF-F
-
Kontaktinsatsmodul
1118096
Kontaktinsatsmodul, poltal: 5, effektkontakter: 5, Hona, Push-in-anslutning, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, användning: Effekt, med frånskiljarzon för säkrings-, komponent- och frånskiljarproppar
Produktdetaljer
| Allmänt | Använd endast flexibla ledare med trådändhylsa |
| Allmänt | Kontaktdon får endast brytas utan belastning. |
| Allmänt | Krävs för HEAVYCON-kapslingar i format B6 till B48, modulhållarramar HC-M-B...MF-... |
| Serie | HC-M-05 |
| Användning | Effekt |
| Poltal | 5 |
| Anslutning | 5 |
| Antal effektkontakter | 5 |
| Kontakttyp | vinklad |
| Speciella egenskaper | Användning i HEAVYCON-monteringshölje i utförande B6 ... B48 |
| Isoleringsegenskaper | |
| Överspänningskategori | III |
| Nedsmutsningsgrad | 3 |
| Anslutningsteknik | |
| Anslutningsteknik | Push-in-anslutning |
| Ledaranslutning | |
| Anslutningsarea | 0,5 mm² ... 2,5 mm² |
| Anslutningsarea AWG | 21 ... 14 |
| Enkelledarnas avisoleringslängd | 10 mm ±1 mm |
| Måttskiss |
|
| Bredd | 33,9 mm |
| Höjd | 54,7 mm |
| Längd | 29,3 mm |
| Mekanisk karakteristik | |
| Minimal kåphöjd | 72 mm |
| Kontaktdiameter | 2,5 mm |
| Märkspänning (III/3) | 400 V |
| Dimensionerad stötspänning | 4 kV |
| Märkström | 16 A |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V0 |
| Material, kontakt | kopparlegering |
| Material, kontaktyta | Ag |
| Material kontaktinsats | PC |
| Omgivningsförhållanden | |
| Drifttemperatur | -40 °C ... 125 °C |
| Artikelnr | 1118096 |
| Antal/förp. | 1 Styck |
| Minsta beställningsantal | 1 Styck |
| Försäljningskod | AF7ACE |
| Produktnyckel | AF7ACE |
| GTIN | 4063151046484 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 52,4 g |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 52,4 g |
| Tullnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | Information om ursprungsland lämnas i samband med leveransen. |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27440217 |
| ECLASS-13.0 | 27440217 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
| EU RoHS | |
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja (Inga undantagsregler) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Inga farliga ämnen över gränsvärdena
|
| EU REACH SVHC | |
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
Kompatibla produkter
-
-
HC-CST-MOD - Kodelement 1636127
-
P-DI - Frånskiljarpropp 3036783
-
P-DI GY - Frånskiljarpropp 3047390
-
P-FIX - Genomgångskontakt 3038956
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Crimptång 1213154
-
EMLP (20X7)R - Etikett 0819479
-
SZF 1-0,6X3,5 - Skruvmejsel 1204517
-
HC-M-B06-MFH-B - Modulbärram 1182085
-
HC-M-B10-MFH-B - Modulbärram 1182088
-
HC-M-B16-MFH-B - Modulbärram 1182090
-
HC-M-B24-MFH-B - Modulbärram 1182094
-
HC-M-B06-MFH-H - Modulbärram 1182087
-
HC-M-B10-MFH-H - Modulbärram 1182089
-
HC-M-B16-MFH-H - Modulbärram 1182093
-
HC-M-B24-MFH-H - Modulbärram 1182095
-
HC-M-05-MWF-M - Kontaktinsatsmodul 1118092
-
P-CO - Komponenthållarpropp 3036796
-
P-CO 1N4007/L-R - Komponenthållarpropp 3032460
-
P-CO 1N4007/R-L - Komponenthållarpropp 3032457
-
P-FU 5X20-5 - Säkringspropp 3209235
-
P-FU 5X20 LED 60-EX - Säkringspropp 3036823
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Säkringspropp 3036821
-
P-FU 6,3X32 LED 60-EX - Säkringspropp 3046512
-
P-FU 5X20 LA 250-EX - Säkringspropp 3036836
-
P-FU 6,3X32 LA 250-EX - Säkringspropp 3046525
-
P-FU 6,3X32 LED 24-EX - Säkringspropp 3046509
-
P-FU 5X20-EX - Säkringspropp 3036807
-
P-FU 5X20 LA 250 - Säkringspropp 3036835
-
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Säkringspropp 3036820
-
P-FU 6,3X32 LED 60 - Säkringspropp 3046511
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Säkringspropp 3209240
-
P-FU 5X20 - Säkringspropp 3036806
-
P-FU 5X20 LED 60 - Säkringspropp 3036822
-
P-FU 5X20 LED 24 - Säkringspropp 3036819
-
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - Säkringspropp 3036825
-
P-FU 6,3X32-EX - Säkringspropp 3046499
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Säkringspropp 3209248
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Säkringspropp 3209251
-
P-FU 6,3X32 LED 24 - Säkringspropp 3046508
-
P-FU 6,3X32 LA 250 - Säkringspropp 3046524
-
P-FU 6,3X32 - Säkringspropp 3046498
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Säkringspropp 3209264
Fördelar
Enkel installation utan verktyg, även i inbyggt tillstånd, tack vare push-in-anslutningsteknik
Funktionen flyttas till kontakten
Funktion direkt på applikationen
Multifunktionsschakt i modulen
Säker kabeldragning
Stöt- och vibrationssäker
PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2, S-14144 Huddinge