Det innehåll som du ser är skräddarsytt för Sverige. Se innehåll för USA | Välj annat land

P-FU 5X20 LED 60-EX - Säkringspropp
3036823

Säkringspropp, Innan man byter ut G-säkringen ska man dra ut säkringskontakten från grundplinten., märkspänning: 500 V, märkström: 6,3 A, säkringstyp: G / 5 x 20, färg: svart

Produktdetaljer









Fördelar

Stor märkyta
Testuttag på båda sidorna av säkringen
Varianter med bipolär indikering
Kan användas som skydd mot överlastning och kortslutning